REF3433MDBVTEP

AKTIV

Verbessertes Produkt: drift- und stromverbrauchsarme Serien-Spannungsreferenz für 3,3 V mit geringem Platzbedarf | DBV | 6 | -55 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: V62/18622-04XE Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAuAg
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von REF3433-EP

  • Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
  • Temperature coefficient: 10 ppm/°C (maximum)
  • Output current: ±10 mA
  • Low quiescent current: 95 µA (maximum)
  • Wide input voltage: 12 V
  • Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3.8 µVPP/V
  • Small footprint 6-pin SOT-23 package
  • Excellent long-term stability 25 ppm/1000 hrs
  • Supports defense, aerospace, and medical applications:
    • Controlled baseline
    • One assembly/test site
    • One fabrication site
    • Available extended (–55°C to 125°C) temperature range
    • Extended product life cycle
    • Extended product-change notification
    • Product traceability

Beschreibung von REF3433-EP

The REF34xx-EP device is a low temperature drift
(10 ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage reference, featuring ±0.05% initial accuracy, low operating current with power consumption less than 95 µA. This device also offers very low output noise of 3.8 µVp-p/V, which enables its ability to maintain high signal integrity with high-resolution data converters in noise critical systems. With a small SOT-23 package, REF34xx-EP offers enhanced specifications and pin-to-pin replacement for MAX607x and ADR34xx. The REF34xx-EP family is compatible to most ADC and DAC.

Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of the device and low long-term output voltage drift. The small size and low operating current of the devices (95 µA) can benefit portable and battery-powered applications.

REF34xx-EP is specified for the wide temperature range of –55°C to 125°C. Contact the TI sales representative for additional voltage options.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren