REF35160QDBVRQ1

AKTIV

Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz für die Automobilindustrie, 650 nA Ruhestrom, 15 ppm/°C Drift | DBV | 6 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAuAg
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von REF35-Q1

  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: −40°C to 125°C ambient operating temperature range
  • Ultra-low quiescent current:
    • 650 nA (typical)
  • Initial accuracy: ±0.05 % (maximum)
  • Temperature coefficient:
    • 15 ppm/°C maximum for −40°C to 125°C
  • Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3.3 ppm P-P
  • NR pin to reduce noise
  • EN pin to reduce shutdown current consumption
  • Long-term stability: 30 ppm at 1k hour
  • Specified temperature range: −40°C to +125°C
  • Operating temperature range: −55°C to +125°C
  • Output current: +10 mA, −5 mA
  • Input voltage: V REF + V DO to 6 V
  • Output voltage options:
    • 1.2 V, 1.25 V, 1.8 V, 2.048 V, 2.5 V, 3.0 V, 3.3 V, 4.096 V, 5.0 V
  • Small footprint 6-pin SOT−23 package

Beschreibung von REF35-Q1

The REF35-Q1 is a family of nanopower, low-drift, high-precision series reference devices. The REF35-Q1 family features ±0.05 % initial accuracy with typical 650 nA power consumption. The temperature coefficient (15 ppm/ºC) and long-term stability (30 ppm at 1000 hours) of the device can help improve system stability and reliability. The low power consumption combined with high precision specifications are designed for a wide variety of low current applications.

The REF35-Q1 supplies up to 10 mA current with 3.3 ppm p-p noise and 20 ppm/mA load regulation. With this feature set, REF35-Q1 creates a strong low-noise, high accuracy power supply for precision sensors and 12–16b data converters.

The family is fully specified for operation from -40°C to 125°C and is functional over -55°C to 125°C.

The REF35-Q1 is available in wide output voltage variants starting from 1.20 V to 5.0 V. The device is offered in space saving SOT23-6 pin package. Contact the TI sales representative for available voltage options.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren