REF35360QDBVR

AKTIV

Ultra-Low-Power-Präzisionsspannungsreferenz mit 650 nA Ruhestrom, 12 ppm/°C Drift | DBV | 6 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: REF35360QDBVR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAuAg
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von REF35

  • Ultra-low quiescent current:
    • 650nA (typical)
  • Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
  • Temperature coefficient (maximum):
    • 12ppm/°C (−40°C to 105°C, SOT23 package)
    • 10ppm/°C (−40°C to 85°C, WCSP package)
  • Output 1/f noise (0.1Hz to 10Hz): 3.3ppmP-P
  • NR pin to reduce noise
  • EN pin to reduce shutdown current consumption
  • Long-term stability: 40ppm at 1k hour
  • Thermal hysteresis: 70ppm
  • Operating temperature range: −55°C to +125°C
  • Output current: +10mA, −5mA
  • Input voltage: VREF + VDO to 6V
  • Output voltage options:
    • 1.024V, 1.2V, 1.25V, 1.6V, 1.8V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, 5.0V
  • Small footprint 6-pin SOT−23 package
  • Smallest footprint 4-pin WCSP package

Beschreibung von REF35

The REF35 is a family of nanopower, low-drift, high-precision series reference devices. The REF35 family features ±0.05% initial accuracy with 650nA typical power consumption. The temperature coefficient (12ppm/°C) and long-term stability (40ppm at 1000 hours) of the device can help improve system stability and reliability. The low power consumption combined with high precision specifications are designed for a wide variety of portable and low current applications.

The REF35 supplies up to 10mA current with 3.3ppmp-p noise and 20ppm/mA load regulation. With this feature set, REF35 creates a strong low-noise, high accuracy power supply for precision sensors and 12–16b data converters.

The family is specified for operation from –40°C to 105°C and is functional over –55°C to 125°C. The wide temperature is suited for industrial applications.

REF35 is available in wide output voltage variants starting from 1.024V to 5.0V. The device is offered in a space-saving, 6-pin SOT-23 and 4-pin WCSP package options. Contact your local TI sales representative for available voltage and package options.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren