REF5020AID

AKTIV

Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich | D | 8 | -40 to 125

Gleich wie: REF5020AID.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

REF5020AIDR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von REF50

  • Low temperature drift (maximum):
    • Enhanced-grade (new): 2.5ppm/°C
    • High-grade: 3ppm/°C
    • Standard-grade: 8ppm/°C
  • High accuracy (maximum):
    • Enhanced-grade: 0.025%
    • High-grade: 0.05%
    • Standard-grade: 0.1%
  • Low noise:
    • Enhanced-grade: 0.5µVPP/V
    • High/standard-grade: 3µVPP/V
  • Excellent long-term stability:
    • 22ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
    • 50ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
  • Wide input voltage support:
    • Enhanced-grade: 42V
    • High/standard-grade: 18V
  • High-output current: ±10mA
  • Temperature range: -40°C to 125°C

Beschreibung von REF50

The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references. The references are capable of both sinking and sourcing current, and have excellent line and load regulation.

Achieve excellent temperature drift (2.5ppm/°C) and high accuracy (0.025%) using proprietary design techniques. These features, combined with very low flicker noise (0.5µVPP/V), make the REF50xx family an excellent choice for use in high-precision data acquisition systems. REF50 family is available in enhanced grade (REF50xxEI), high grade (REF50xxI), and standard grade (REF50xxAI). The reference voltages are offered in 8-pin SOIC and VSSOP packages and are specified from –40°C to 125°C.

For detailed comparison across various grades, refer to .

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

REF5020AIDR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren