REF54500CFKHT

AKTIV

Präzise Spannungsreferenz, 0,8 ppm/°C Drift (max.), 0,11 ppmp-p 1/f Rauschen, 380 μA Strom | FKH | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
REACH Affected
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Gehäuse | Pins LCCC (FKH) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von REF54

  • Low temperature drift coefficient:
    • 0.8ppm/°C maximum (C grade, 0°C to 70°C)
    • 1.5ppm/°C maximum (Q grade, –40°C to 125°C)
  • Low noise (0.1Hz to 10Hz):
    • 0.11ppmp-p with CNR = 100µF
    • 0.45ppmp-p with CNR = Open
  • High accuracy: ±0.02% maximum
  • Low quiescent current: 380µA maximum
  • Low long-term stability (1khr): 25ppm, SOIC
  • Low long-term stability (1khr): 3ppm, Ceramic
  • Designed for a wide range of applications:
    • Wide input voltage up to 18V
    • Output current: ±10mA
    • Voltage options: 2.5V, 3V, 4.096V, 4.5V, 5V
  • Fit for all design requirement:
    • Stable with 1µF to 100µF output low-ESR capacitor
    • High PSRR: 100dB at 1kHz
    • Operating temperature range: −40°C to +125°C
    • Pin-to-pin to REF50xx family when TEMP pin is not used

Beschreibung von REF54

The REF54 is a family of high precision, low-drift, low current consumption series voltage reference devices. The REF54 family offers low temperature drift coefficient (0.8ppm/°C), low-noise (0.11ppmp-p) and high accuracy (±0.02%) while consuming 380µA current. The REF54 with low long-term drift (3ppm LCCC; 25ppm SOIC), excellent load and line regulation helps meet strict performance requirements of high precision applications. The device family is designed as a companion device for high-resolution data converters such as ADS8900B, ADS127L11, ADS1285, and DAC11001B.

The REF54 family supports wide supply voltage rating of 18V. The REF54 device supports up to 10mA load current.

The REF54 is specified for the two temperature ranges, C grade is specified for from 0°C to 70°C and Q grade is specified for from –40°C to +125°C. The wide temperature range enables operation across various industrial applications.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren