REF6030IDGKT

AKTIV

Hochpräzise Spannungsreferenz, 5 ppm/°C, mit integriertem Puffer und Aktivierungspin | DGK | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: REF6030IDGKT.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

REF6030IDGKR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins null | null
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von REF60

  • Excellent temperature drift performance
    • 5ppm/°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • Extremely low noise
    • Total noise: 5µVRMS with 47µF capacitor
    • 1/f noise (0.1Hz to 10Hz): 3µVPP/V
  • Integrated ADC drive buffer
    • Low output impedance: < 50mΩ (0kHz to 200kHz)
    • First sample precise to 18 bits with ADS8881
    • Enables burst-mode DAQ systems
  • Low supply current: 820µA
  • Low shutdown current: 1µA
  • High initial accuracy: ±0.05%
  • Very-low noise and distortion
  • Output current drive: ±4mA
  • Programmable short-circuit current
  • Verified to drive REF pin of ADS88xx family of SAR ADCs and ADS127xx family of wideband ΔΣ ADCs

Beschreibung von REF60

The REF6000 family of voltage references have an integrated low output impedance buffer that enable the user to directly drive the REF pin of precision data converters, while preserving linearity, distortion, and noise performance. Most precision SAR and Delta-Sigma ADCs, switch binary-weighted capacitors onto the REF pin during the conversion process. To support this dynamic load the output of the voltage reference must be buffered with a low-output impedance (high-bandwidth) buffer. The REF6000 family devices are an excellent choice, but not limited, to drive the REF pin of the ADS88xx family of SAR ADCs, and ADS127xx family of delta-sigma ADCs, as well as other digital-to-analog converters (DACs).

The REF6000 family of voltage references are able to maintain an output voltage within 1LSB (18-bit) with minimal droop, even during the first conversion while driving the REF pin of the ADS8881. This feature is useful in burst-mode, event-triggered, equivalent-time sampling, and variable-sampling-rate data-acquisition systems. The REF60xx variants of REF6000 family specify a maximum temperature drift of just 5ppm/°C and initial accuracy of 0.05% for both the voltage reference and the low output impedance buffer combined. For various temperature drift options in REF6000 family, see the Device Comparison Table.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

REF6030IDGKR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren