RF430CL331HIPWR

AKTIV

Dynamischer NFC-Schnittstellentransponder für die Übertragung großer Dateien | PW | 14 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: RF430CL331HIPWR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von RF430CL331H

  • Pass-Through Operation Sends Data Updates and Requests to Host Controller
  • I2C Interface Allows Writing and Reading of Internal SRAM
  • Prefetching, Caching, and Auto ACK Features Increase Data Throughput
  • Enables Data Streaming
  • All RF Communication up to Layer 4 Handled Automatically
  • Supports up to Maximum NDEF Message Size
  • Compliant With ISO/IEC 14443B
  • Supports up to 848 kbps

Beschreibung von RF430CL331H

The TI Dynamic NFC/RFID Interface Transponder RF430CL331H is an NFC Tag Type 4 device that combines a contactless NFC/RFID interface and a wired I2C interface to connect the device to a host. The NDEF message can be written and read from the integrated I2C serial communication interface and can also be accessed and updated over a contactless interface using the integrated ISO/IEC 14443 Type B compliant RF interface that supports up to 848 kbps.

The device requests responses to NFC Type 4 commands on demand from the host controller and stores only a portion of the NDEF message in its buffer at any one time. This allows NDEF message size to be limited only by the memory capacity of the host controller and specification limitations.

Support of read caching, prefetching, and write automatic acknowledgment features allows for greater data throughput.

This device enables NFC connection handover for an alternative carrier like , low energy (BLE), or Wi-Fi as an easy and intuitive pairing process or authentication process with only a tap.

As a general NFC interface, the RF430CL331H enables end equipment to communicate with the fast-growing infrastructure of NFC-enabled smart phones, tablets, and notebooks.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren