Weitreichendes Sub-1 GHz
Nach Kategorien durchsuchen
Die drahtlose Kommunikation unter 1 GHz bietet Kommunikation über lange Reichweiten, Übertragung, auch bei Hindernissen und einen geringen Stromverbrauch. Diese Vorteile machen die Sub-1-GHz-Produkte von TI ideal für Anwendungen wie Smart Grids, IoT-Geräte mit großer Reichweite, Gebäudeautomation für Privathaushalte und Gewerbe sowie ländliche Konnektivität, bei denen eine zuverlässige und energieeffiziente Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist. Mit einem großen Portfolio flexibler, energieeffizienter HF-Transceiver, drahtloser Mikrocontroller und Module tragen wir dazu bei, die Hindernisse für den globalen Einsatz zu beseitigen.
Erfahren Sie mehr über diese Drahtlostechnologien
Amazon Sidewalk
- Sicherer IP-Zugriff über ein Crowdsourcing-Netzwerk
- Erstellen von Gateways nicht erforderlich
- Starterkit verfügbar
Wireless-M-Bus
- Der gängigste Standard für drahtlose Messung in Europa
- Kostengünstiges, energieeffizientes Sternnetzw
- Weitreichend
Transceiver
Drahtlos-MCUs
Warum Sie sich Ihre Sub-1 GHz-Anwendungen für Ti entscheiden sollten?
Entdecken Sie Funktechnologien für Sub-1-Ghz
Mit unserem CC1312PSIP System-in-Package (SIP)-Modul können Sie Ihre Designs um Konnektivität mit hoher Reichweite erweitern und die Markteinführungszeit verkürzen.
Vorteile:
- Durch integrierte passive Komponenten lässt sich das Design vereinfachen.
- Die Zertifizierungen von TI bei Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt optimieren Ihren Qualifizierungsprozess für Drahtlosanwendungen.
- Reduzieren Sie den Platzbedarf auf der Leiterplatte um bis zu 80 %.
- Pin-zu-Pin-kompatibel mit 2,4 GHz SIPs.
Im Zusammenhang mit vernetzten Geräten, kann die Schwachstelle in einem Gerät das gesamte Netzwerk gefährden. WLAN-Protokoll, Hardware und Software erfordern mehrere Sicherheitsstufen, um die Systemintegrität zu gewährleisten. Funktionen wie Secure Boot und Anti-Rollback überprüfen, ob die richtige Software auf dem Gerät ausgeführt wird, und können die Verwendung älterer, anfälliger Firmware-Versionen verhindern. Die Isolierung von Software und sogar Hardware von Funktionen wie Arm® TrustZone, trennt zentrale Sicherheitsaufgaben vom normalen Betrieb. Je nachdem, welches Sicherheitsniveau Sie benötigen, haben wir in unserem Sortiment eine Vielzahl von Optionen.
Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs
Arm® Entwickler: Cortex® M-33 Dokumentation
SimpleLink™ Academy: MCUBoot zum Aktualisieren eines TrustZone-aktivierten Images
Unsere unterstützten Frequenzbänder entsprechen den regionalen Vorschriften und Standards und ermöglichen den weltweiten Einsatz von Geräten mit TI-Technologie. Regionale Zuweisungen verhindern Interferenzen mit anderen Drahtlostechnologien, die in nahe gelegenen Frequenzbändern betrieben werden.
Unsere Bausteine können dank der folgenden Frequenzbänder in industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Anwendungen eingesetzt werden:
- 928 – 960 MHz (Amerika).
- 920 – 923MHz (Japan).
- 902 – 928 MHz (Nord- und Südamerika, Australien).
- 863 – 876 MHz (Europa).
- 470 – 510 MHz (China).
- 450 – 470 MHz (Amerika).
- 433 – 434 MHz (Afrika, Asien, Australien, Europa).
- 426 – 429MHz (Japan).
- 315 MHz (Nord- und Südamerika, Asien).
- 169 MHz (Europa).
Unsere in der Praxis getesteten Low-Power-Chips gewährleisten eine verlängerte Batterielebensdauer von mehr als 10 Jahren, ohne dass ein Batteriewechsel erforderlich ist. Dies gilt auch für Umgebungen mit hohen Temperaturen. Unsere Sensor-Controller umfassen einen speziellen 16-Bit-CPU-Kern, der speziell für einen extrem niedrigen Stromverbrauch im aktiven Modus, im Standby-Modus und sogar beim Anlauf entwickelt wurde, um die Batterielebensdauer noch weiter zu verlängern. Selbst mit einer RAM-Erhaltung von 256 kB bleibt der Standby-Strom unter 1 µA, wodurch die Energieeffizienz optimiert wird.
Unsere drahtlose MCU-Familie ist darauf ausgelegt, maximale Flexibilität zu bieten, die Wiederverwendung von Software und eine einfache Skalierbarkeit zu ermöglichen und gleichzeitig die Pin-zu-Pin-Kompatibilität für eine optimierte Entwicklung zu gewährleisten. Alle unsere Bausteine sind Pin-zu-Pin-kompatibel und verwenden dasselbe Software Development Kit, wodurch problemlose Upgrades ermöglicht werden. Sie können mit 128 kB Flash-Speicher in die Entwicklung einsteigen und während der Entwicklung Ihrer Anwendung problemlos auf bis zu 1 MB Flash-Speicher umsteigen, ohne Ihre Hardware neu entwerfen zu müssen.
Discover featured applications
Ermöglichen Sie eine bessere Abdeckung in schwer zugänglichen Bereichen
Die Sub-1GHz-Technologie hat ihre Effizienz in herausfordernden Umgebungen wie Kellern und Betongaragen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In diesen Umgebungen fallen 4G-Signale häufig aus. Durch die direkte Integration unserer Halbleiterlösungen in alle Ladegeräte entfällt die Notwendigkeit für 4G-Knoten zur Verbindung mit einem zentralen Gateway.
Die Sub-1GHz-Lösungen von TI können dazu beitragen, Kosten zu sparen, eine nahtlose Kommunikation zu gewährleisten und eine Langstreckenverbindung bereitzustellen. Darüber hinaus beschleunigt unser Modul die Zeit bis zur Marktreife und vereinfacht das Hinzufügen eines Sub-1GHz-Anschlusses zu Ihrem Ladegerät.
Empfohlene Ressourcen
- CC1312R – Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash
- CC1312PSIP – Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker
- CC1352P7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm
Erweitern Sie nahtlos die Reichweite Ihrer Smart Home- und Gebäudegeräte
Differenzieren Sie Ihre Produkte, indem Sie die folgenden Vorteile nutzen:
- Sensorcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch, die einen jahrelangen Betrieb mit einer Knopfzellenbatterie ermöglichen.
- Pin-zu-Pin-kompatible drahtlose Mikrocontroller mit skalierbarem Speicher und einem integrierten Leistungsverstärker zur Reichweitenerhöhung.
- Unser Software Development Kit, das den schnellsten Weg zu einer Entwicklungsumgebung mit einfach zu bedienender Amazon Sidewalk-Protokollintegration ermöglicht.
Empfohlene Ressourcen
- TIDC-01002 – SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme
- TIDEP0084 – Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
- TIDA-01477 – Referenzdesign für Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorknoten zur Kommunikation über Sub-1 GHz un
Ermöglichen Sie Fernüberwachung, verbessern Sie die Effizienz und erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Designs
Unsere Hardware- und Softwarelösungen für Mikro-Solarinverter und -Tracker tragen dazu bei, Immunität gegen Störungen zu gewährleisten, die Langstreckenkonnektivität für die nahtlose Kommunikation zwischen Panels und zentralen Steuerungssystemen zu verbessern, die Datensicherheit zu erhöhen und hohe Datenraten für die Übertragung von Diagnosefunktionen zu ermöglichen.
Mit dem drahtlosen Solarmanagementsystem (WSMS) von TI können Sie Solardesigns erstellen, die den Spezifikationen des National Electrical Code für schnelles Abschalten entsprechen. Sie können auch Solardesigns realisieren, die Unterstützung für das SunSpec-Protokoll über Wi-SUN erfordern.
Empfohlene Ressourcen
- CC1311P3 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung
- CC1352P7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm
- CC1354P10 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm
- LP-EM-CC1354P10 – CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
- LP-CC1352P7 – CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
- LP-CC1311P3 – CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
Design & Entwicklung von Produkten mit weitreichendem Sub-1 GHz
Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.
Greifen Sie auf alle Entwicklungstools, Software und Schulungen zu, die Sie benötigen, um Code in der Cloud oder auf Ihrem Desktop einfach zu entwickeln, zu debuggen und zu analysieren.
Entdecken Sie unser breites Portfolio an kostenoptimierten Lösungen, die Ihre Anforderungen an die drahtlose Kommunikation erfüllen.
Die SimpleLink-SDK bieten ein umfassendes und tragbares Softwarepaket für die Entwicklung verschiedener drahtloser Protokolle.
Nutzen Sie die umfangreichen Supportangebote von TI als Anbieterquelle für schnelle Problemlösungen während jedes Schritts des Designprozesses.
Sie können IC-Inhalte zu Sub-1 GHz durchsuchen oder Fragen an den technischen Support stellen. In unseren E2E Support-Foren, die von Tausenden von TI Experten unterstützt werden, finden Sie die richtige Lösung für Ihre Designherausforderungen.
Design & development resources
SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit
Das LaunchPad™-SensorTag-Kit von TI bietet integrierte Umgebungs- und Bewegungssensoren, drahtlose Multiband-Konnektivität und einfach zu handhabende Software für das Prototyping vernetzter Anwendungen. Mit einem Kit können Entwickler einfach vernetzte Anwendungen mit Bluetooth® Low Energy, (...)
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio ist eine Windows-Anwendung, die Entwickler von HF-Systemen dabei unterstützt, die Funkleistung bereits in einer frühen Entwicklungsphase für alle stromsparenden HF-Bausteine CC1xxx und CC2xxx von TI einfach zu bewerten. umfassend zu beurteilen. Sie vereinfacht die Erstellung der (...)
Suchtool für drahtlose Module von Drittanbietern
Das Suchtool für drahtlose Module von Drittanbietern unterstützt Entwickler dabei, Produkte zu finden, welche ihren Endgerätespezifikationen entsprechen, und produktionsbereite Drathlosmodule zu beschaffen. Die im Suchtool enthaltenen Verkäufer von Drittanbietermodulen sind unabhängige (...)