20-pin (FK) package image

SNJ54AHC32FK AKTIV

Highspeed-OR-Gatter (9 ns) mit 4 Kanälen, 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V (Militär)

AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gleich wie: 5962-9682501Q2A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-9682501Q2A AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LCCC (FK) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE

Merkmale von SN54AHC32

  • Operating range 2V to 5.5V VCC
  • Low power consumption, 10µA maximum ICC
  • ±8mA output drive at 5V
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17

Beschreibung von SN54AHC32

The SNx4AHC32 devices are quadruple 2-input positive-OR gates. These devices perform the Boolean function Y = A × B or Y = A + B in positive logic.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-9682501Q2A AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren