5-pin (DCK) package image

SN74AHC1G08DCK3 AKTIV

Highspeed-UND-Gatter (9 ns) mit 1 Kanal, 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNBI
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
Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von SN74AHC1G08

  • Operating Range 2 V to 5.5 V
  • Maximum tpd of 7 ns at 5 V
  • Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC
  • ±8-mA Output Drive at 5 V
  • Schmitt-Trigger Action at All Inputs Makes the Circuit Tolerant for Slower Input Rise and Fall Time
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17

Beschreibung von SN74AHC1G08

The SN74AHC1G08 device is a single 2-input positive-AND gate. The device performs the Boolean function Y = A ● B or Y = A + B in positive logic.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren