SN74AXC2T45DCTR

AKTIV

Doppel-Bit-Doppel-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung | DCT | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: SN74AXC2T45DCTR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu | Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SSOP (DCT) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von SN74AXC2T45

  • AEC-Q100 automotive qualified
  • Fully configurable dual-rail design allows each port to operate with a power supply range from 0.65V to 3.6V
  • Operating temperature from –40°C to +125°C
  • Glitch-free power supply sequencing
  • Up to 380Mbps support when translating from 1.8V to 3.3V
  • VCC isolation feature
    • If either VCC input is below 100mV, all I/Os outputs are disabled and become high-impedance
  • Ioff supports partial-power-down mode operation
  • Compatible with AVC family level shifters
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, Class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 8000-V human-body model
    • 1000-V charged-device model

Beschreibung von SN74AXC2T45

The SN74AXC2T45 is a two-bit noninverting bus transceiver that uses two individually configurable power-supply rails. The device is operational with both VCCA and VCCB supplies as low as 0.65V. The A port is designed to track VCCA, which accepts any supply voltage from 0.65V to 3.6V. The B port is designed to track VCCB, which also accepts any supply voltage from 0.65V to 3.6V. Additionally the SN74AXC2T45 is compatible with a single-supply system.

The SN74AXC2T45 device is designed for asynchronous communication between data buses. The device transmits data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic level of the direction-control input (DIR). The SN74AXC2T45 device is designed so the control pin (DIR) is referenced to VCCA.

This device is fully specified for partial-power-down applications using the Ioff current. The Ioff protection circuitry is designed so that no excessive current is drawn from or to an input, output, or combined I/O that is biased to a specific voltage while the device is powered down.

The VCC isolation feature is designed so that if either VCCA or VCCB is less than 100mV, both I/O ports enter a high-impedance state by disabling their outputs.

Glitch-free power supply sequencing allows either supply rail to be powered on or off in any order while providing robust power sequencing performance.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren