SN74LS652DW

AKTIV

Achtfache Bustransceiver und Register | DW | 24 | 0 to 70

Gleich wie: SN74LS652DW.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere SN74LS652 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von SN74LS652

  • Bus Transceivers/Registers
  • Independent Registers and Enables for A and B Buses
  • Multiplexed Real-Time and Stored Data
  • Choice of True and Inverting Data Paths
  • Choice of 3-State or Open-Collector Outputs to A Bus
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

Beschreibung von SN74LS652

These devices consist of bus transceiver circuits, D-type flip-flops, and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the data bus or from the internal storage registers. Enable GAB and G\BA are provided to control the transceiver functions. SAB and SBA control pins are provided to select whether realtime or stored data is transferred. A low input level selects real-time data, and a high selects stored data. The following examples demonstrate the four fundamental bus-management functions that can be performed with the 'LS651, 'LS652, and 'LS653.

Data on the A or B data bus, or both, can be stored in the internal D flip-flop by low-to-high transitions at the appropriate clock pins (CAB or CBA) regardless of the select or enable control pins. When SAB or SBA are in the real-time transfer mode, it is also possible to store data without using the internal D-type flip-flops by simultaneously enabling GAB and G\BA. In this configuration each output reinforces its input. Thus, when all other data sources to the two sets of bus lines are at high impedance, each set of bus lines will remain at its last state.

The SN54LS651 through SN54LS653 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS651 through SN74LS653 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren