5-pin (DCK) package image

SN74LV1T86DCKR AKTIV

EXCLUSIVE-OR-GATE (XOR)/Logikpegelumsetzer für Einfachstromversorgung mit 2 EINGÄNGEN
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAU
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
Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von SN74LV1T86

  • Single-supply voltage translator at 5.0V, 3.3V, 2.5V, and 1.8V VCC
  • Operating range of 1.8V to 5.5V
  • Up translation:
    • 1.2V(1) to 1.8V at 1.8V VCC
    • 1.5V(1) to 2.5V at 2.5V VCC
    • 1.8V(1) to 3.3V at 3.3V VCC
    • 3.3V to 5.0V at 5.0V VCC
  • Down translation:
    • 3.3V to 1.8V at 1.8V VCC
    • 3.3V to 2.5V at 2.5V VCC
    • 5.0V to 3.3V at 3.3V VCC
  • Logic output is referenced to VCC
  • Output drive:
    • 8mA output drive at 5V
    • 7mA output drive at 3.3V
    • 3mA output drive at 1.8V
  • Characterized up to 50MHz at 3.3V VCC
  • 5V Tolerance on input pins
  • –40°C to 125°C operating temperature range
  • Pb-free packages available: SC-70 (DCK)
    • 2 × 2.1 × 0.65mm (height 1.1 mm)
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • Supports standard logic pinouts
  • CMOS output B compatible with AUP1G and LVC1G families (1)

(1)Refer to the VIH/VIL and output drive for lower VCC condition.

Beschreibung von SN74LV1T86

The SN74LV1T86 is a single 2-input exclusive OR gate with reduced input thresholds to support voltage translation applications.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren