NEU

SN74UVP1G16-Q1

VORSCHAU

Produktdetails

Technology family UVP Number of channels 1 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 0.9 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family UVP Number of channels 1 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 0.9 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
X2SON (DTX) 5 0.935 mm² (1.1 mm × 0.85 mm) USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SN74UVP1G16-Q1 Inverting Buffer with Schmitt-Trigger Input and Open-Drain Output datasheet PDF | HTML 11.08.2026
Anwendungshinweis Extending Ultra-Low-Power Logic Operation Down to 0.63V PDF | HTML 22.10.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

5-8-LOGIC-EVM — Generisches Logik-Evaluierungsmodul für 5- bis 8-polige DCK-, DCT-, DCU-, DRL- und DBV-Gehäuse

Flexibles EVM zur Unterstützung aller Geräte mit 5- bis 8-poligem DCK-, DCT-, DCU-, DRL- oder DBV-Gehäuse.
Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Evaluierungsplatine

5-8-NL-LOGIC-EVM — Generische Logik- und Übersetzungs-EVM mit Unterstützung von 5- bis 8-poligen DPW-, DQE-, DRY-, DSF-

Generisches EVM entwickelt zur Unterstützung sämtlicher Logik- und Übersetzungsbausteine, welche ein DTT-, DRY-, DPW-, DTM-, DQE-, DQM-, DSF- oder DTQ-Gehäuse aufweisen. Das Platinendesign ermöglicht eine flexible Evaluierung.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
X2SON (DTX) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos