TAS3108DCPR

AKTIV

Digitaler Audioprozessor | DCP | 38 | 0 to 70

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TAS3108DCPR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS3108DCP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (DCP) | 38
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TAS3108

  • 8 channel Programmable Audio Digital Signal Processor (DSP)
  • 135-MHz Maximum Speed, >2800 Processing Cycles Per Sample at 48 kHz
  • Sample Rates of 32 kHz to 192 kHz
  • 48-Bit Data Path and 28-Bit Coefficients
  • Single-Cycle, 76-Bit Multiply Accumulate
  • Five Simultaneous Operations Per Clock Cycle
  • 1022 Words of 48-Bit Data Memory
  • 1022 Words of 28-Bit Coefficient Memory
  • 3K Words of 54-Bit Program RAM
  • 5.88K Words of 24-Bit Delay Memory (122.5 ms at 48 kHz)
  • 15 Stereo/TDM Data Formats
  • Independent Input/Output Data Formats
  • 16-, 20-, 24-, and 32-Bit Word Sizes
  • 64-fS, 128-fS, 192-fS, and 256-fS SCLK to Support Discrete 4 channel TDM, 6 channel TDM, and 8 channel TDM Data-Transfer Formats
  • Two I2C Ports for Slave or Master Download
  • Soft Volume Controller
  • Dither Generator
  • Efficient log2/2x Estimator
  • Single 3.3-V Power Supply
  • 38-Pin Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP) (DCP)
  • AEC-Q100 (Grade 2: –40°C to 105°C) Compliant for Automotive Applications (TAS3108IA)
  • Applications
    • Automotive Sound Systems
    • Digital Televisions
    • Home Theater Systems
    • Mini-Component Audio

Beschreibung von TAS3108

The TAS3108 and TAS3108IA are fully programmable high-performance audio processors. The devices use an efficient, custom, multi-instruction programming environment optimized for digital audio processing algorithms. The TAS3108/TAS3108IA architecture provides high-quality audio processing by using a 48-bit data path, 28-bit filter coefficients, and a single-cycle 28 × 48-bit multiplier with a 76-bit accumulator. An embedded 8051 microprocessor provides algorithm and data control for the TAS3108/TAS3108IA. The TAS3108 is the commercial version intended for home audio and other commercial applications. The TAS3108IA is the automotive version that is qualified for use in automotive applications.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS3108DCP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren