TAS3208PZP

OBSOLET

Digitaler Audioprozessor mit zwei Kernen | PZP | 100 | -20 to 70

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
TAS3208PZP wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.

TAS3208IPZP AKTIV Digitaler Audioprozessor mit zwei Kernen | PZP | 100 | -40 to 85 Replacement

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TAS3208 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PZP) | 100
Betriebstemperaturbereich (°C) -20 to 70
Gehäusemenge | Träger 90 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von TAS3208

  • Digital Audio Processor
  • Fully Programmable With Graphical, Drag-and-Drop PurePath Studio™
    Software Development Environment
  • 135-MHz Operation
  • 48-Bit Data Path With 76-Bit Accumulator
  • Hardware Single-Cycle Multiplier (28 × 48)
  • Five Simultaneous Operations Per Clock Cycle
  • Usable 768 Words Data RAM (48 Bit), Usable 1K Coefficient RAM (28 Bit)
  • Usable 2.5K Program RAM
  • 360 ms at 48 kHz, 17K Words 24-Bit Delay Memory
  • Slave Mode Fs is 44.1 kHz and 48 kHz
  • Master Mode Fs is 48 kHz
  • Analog Audio Input/Output
    • 10:1 Stereo Analog Input MUX
    • Stereo Analog Pass-Through Channel
    • Stereo, Single-Ended ADC (93 dB DNR Typical)
    • Six Single-Ended DACs (97 dB DNR Typical)
    • Stereo Headphone Amplifier, 24-mW Power Output into 16 Ω, 100 pF
  • Digital Audio Input/Output
    • Three Synchronous Serial Audio Inputs (Six Channels)
    • Two Synchronous Serial Audio Outputs (Four Channels)
    • Input and Output Data Formats: 16-, 20-, or 24-Bit Data Left, Right, and I2S
    • SPDIF Transmitter
  • System Control Processor
    • Embedded 8051 WARP Microprocessor
    • Programmable Using Standard 8051 C Compilers
    • Four Programmable GPIO Pins
  • General Features
    • Two I2C Ports for Slave or Master Download
    • Single 3.3-V Power Supply
    • Integrated Regulators
  • APPLICATIONS
    • Flat-Screen TVs
    • MP3 Players/Music Phone Docks
    • Speaker Bars
    • Mini/Micro Component Systems
    • Automotive Head Units
    • Musical Instruments

PurePath Studio, PowerPAD are trademarks of Texas Instruments.

Beschreibung von TAS3208

The TAS3208 is a highly-integrated audio system-on-chip (SOC) consisting of a fully-programmable 48-bit digital audio processor, 10:1 stereo analog input MUX, stereo ADC, six DACs, and other analog functionality. The TAS3208 is programmable with the graphical PurePath Studio™ suite of DSP code development software. PurePath Studio is a highly intuitive, drag-and-drop development environment that minimizes software development effort while allowing the end user to utilize the power and flexibility of the TAS3208’s digital audio processing core.

TAS3208 processing capability includes speaker equalization and cross over, volume/bass/treble control, signal mixing/MUXing/splitting, delay compensation, dynamic range compression, and many other basic audio functions. Audio functions such as matrix decoding, stereo widening, surround sound virtualization and psychoacoustic bass boost are also available with either third party or TI royalty-free algorithms.

The TAS3208 contains a custom-designed, fully-programmable 135-MHz, 48-bit digital audio processor. A 76-bit accumulator ensures that the high precision necessary for quality digital audio is maintained during arithmetic operations. A stereo, 93-dB DNR ADC and six 97-dB DNR DACs ensure that high-quality audio is maintained through the whole signal chain.

The TAS3208 is composed of seven functional blocks:

  • Clock and serial data interface
  • Analog input and output
  • M8051 WARP controller, serial control interface, and device control
  • Audio DSP – digital audio processing
  • Power supply
  • Internal references

Figure 1 shows the functional structure of the TAS3208.

The TAS3208 may be used with an external asynchronous sample rate converter (ASRC) to accommodate asynchronous serial inputs at different sampling rates (see Figure 2).

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren