TAS5342LDDVR

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

100-W-Stereo-Leistungsstufe für Digitalverstärker | DDV | 44 | 0 to 70

Gleich wie: TAS5342LDDVR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
TAS5342LDDVR wird nicht für neue Designs empfohlen
open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.

TAS5342LADDVR AKTIV Class-D-Audioverstärker mit PWM-Eingang, Open-Loop, 100 W Stereo, 200 W Mono, 10,8 bis 13,2 V Versorgungsspannung, niedriger RDSon | DDV | 44 | 0 to 70

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5342LDDV NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 35 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere TAS5342L Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (DDV) | 44
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TAS5342L

  • Total Power Output (Bridge Tied Load)
    • 2 × 100 W at 10% THD+N Into 4
  • Total Power Output (Single Ended)
    • 4 × 40 W at 10% THD+N Into 3
  • Total Power Output (Parallel Mode)
    • 1 × 200 W at 10% THD+N Into 2
  • >110 dB SNR (A-Weighted With TAS5518 Modulator)
  • <0.1% THD+N (1 W, 1 kHz)
  • Supports PWM Frame Rates of 192 kHz to 432 kHz
  • Resistor-Programmable Current Limit
  • Integrated Self-Protection Circuitry, Including:
    • Under Voltage Protection
    • Overtemperature Warning and Error
    • Overload Protection
    • Short-Circuit Protection
    • PWM Activity Detector
  • Standalone Protection Recovery
  • Power-On Reset (POR) to Eliminate System Power-Supply Sequencing
  • High-Efficiency Power Stage (>90%) With 110-m Output MOSFETs
  • Thermally Enhanced Package 44-Pin HTSSOP (DDV)
  • Error Reporting, 3.3-V and 5.0-V Compliant
  • EMI Compliant When Used With Recommended System Design
  • APPLICATIONS
    • Mini/Micro Audio System
    • DVD Receiver
    • Home Theater

PurePath Digital, PowerPad are trademarks of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TAS5342L

The TAS5342L is a high-performance, integrated stereo digital amplifier power stage designed to drive a 4- bridge-tied load (BTL) at up to 100 W per channel with low harmonic distortion, low integrated noise, and low idle current.

The TAS5342L has a complete protection system integrated on-chip, safeguarding the device against a wide range of fault conditions that could damage the system. These protection features are short-circuit protection, over-current protection, under voltage protection, over temperature protection, and a loss of PWM signal (PWM activity detector).

A power-on-reset (POR) circuit is used to eliminate power-supply sequencing that is required for most power-stage designs.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5342LDDV NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 35 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren