TAS5716PAP

AKTIV

Class-D-Audioverstärker mit 20 W Stereo, 10 bis 26 V Versorgungsspannung, Digitaleingang, mit Lautsprecher-EQ und DRC und Bassverstärkung | PAP | 64 | 0 to 85

Gleich wie: TAS5716PAP.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TAS5805MPWPR AKTIV Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 23 W Stereo, 45 W Mono, 4,5 bis 26,4 V mit Verarbeitungsfunktion | PWP | 28 | -25 to 85 Higher output power, wider supply voltage range

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5716PAPR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere TAS5716 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PAP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 85
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von TAS5716

  • Audio Input/Output
    • 20-W into an 8-Ω Load From an 18-V Supply
    • Two Serial Audio Inputs (Four Audio Channels)
    • Supports Multiple Output Configurations:
      • 2-Ch Bridged Outputs (20 W × 2)
      • 4-Ch Single-Ended Outputs (10 W × 4)
      • 2-Ch Single-Ended + 1-Ch Bridged (2.1) (10 W × 2 + 20 W)
  • Closed Loop Power Stage Architecture
    • Improved PSRR Reduces Power Supply Performance Requirements
    • Higher Damping Factor Provides for Tighter, More Accurate Sound With Improved Bass Response
    • Constant Output Power Over Variation in Supply
  • Wide PVCC Range From (10 V to 26 V)
    • No Separate Supply Required for Gate Drive
  • Supports 32-kHz—192-kHz Sample Rates (LJ/RJ/I2S)
  • Headphone PWM Outputs
  • Subwoofer PWM Outputs
  • AM Interference Avoidance Support
  • Audio/PWM Processing
    • Independent Channel Volume Controls With 24-dB to -100-dB Range—Soft Mute (50% Duty Cycle)
    • Programmable Dynamic Range Control
    • 16 Programmable Biquads for Speaker Equalization
    • Adaptive Biquad Coefficients for EQ and DRC Filters
    • Programmable Input and Output Mixers
    • Loudness Compensation for Subwoofer
    • Automatic Sample-Rate Detection and Coefficient Banking
    • 3D Support
    • Pseudo-Bass Support
  • General Features
    • Serial Control Interface Operational Without MCLK
    • Factory-Trimmed Internal Oscillator Avoids the Need for External Crystal
    • Surface Mount, 64-Terminal, 10-mm × 10-mm HTQFP Package
    • Thermal and Short-Circuit Protection

Beschreibung von TAS5716

The TAS5716 is a 20-W, efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridged-tied speakers. Two serial data inputs allow processing of up to four discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders, accepting a wide range of input data and clock rates. A fully programmable data path allows these channels to be routed to the internal speaker drivers or output via the subwoofer or headphone PWM outputs.

The TAS5716 is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5716 operates at a 384-kHz switching rate for 32-, 48-, 96-, and 192-kHz data, and at a 352.8 kHz switching rate for 44.1-, 88.2-, and 176.4-kHz data. The 8× oversampling combined with the fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5716PAPR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren