48-pin (DCA) package image

TAS5760MDDCAR AKTIV

Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 55 W Stereo, 114 W Mono, 4,5 bis 26,4 V mit integriertem

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5760MDDCA AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (DCA) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -25 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TAS5760MD

  • Audio I/O Configuration:
    • Single Stereo I²S Input
    • Stereo Bridge Tied Load (BTL) or Mono Parallel Bridge Tied Load (PBTL) Operation
    • 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz Sample Rates
    • Headphone Amplifier / Line Driver
  • General Operational Features:
    • Selectable Hardware or Software Control
    • Integrated Digital Output Clipper
    • Programmable I²C Address (1101100[R/W] or 1101101[R/W])
    • Closed-Loop Amplifier Architecture
    • Adjustable Switching Frequency for Speaker Amplifier
  • Robustness Features:
    • Clock Error, DC, and Short-Circuit Protection
    • Overtemperature and Programmable Overcurrent Protection
  • Audio Performance (PVDD = 19 V, RSPK = 8 Ω, SPK_GAIN[1:0] Pins = 01)
    • Idle Channel Noise = <80 µVrms (A-Wtd)
    • THD+N = 0.03% (at 1 W, 1 kHz)
    • SNR = 100 dB A-Wtd (Ref. to THD+N = 1%)

Beschreibung von TAS5760MD

The TAS5760MD is a stereo I2S input device which includes hardware and software (I²C) control modes, integrated digital clipper, several gain options, and a wide power supply operating range to enable use in a multitude of applications. The TAS5760MD operates with a nominal supply voltage from 4.5 to 24 VDC. The device has an integrated DirectPath™ headphone amplifier and line driver to increase system level integration and reduce total solution costs.

An optimal mix of thermal performance and device cost is provided in the 120-mΩ RDS(ON) of the output MOSFETs. Additionally, a thermally enhanced 48-Pin TSSOP provides excellent operation in the elevated ambient temperatures found in modern consumer electronic devices.

The entire TAS5760xx family is pin-to-pin compatible in the 48-Pin TSSOP package. Alternatively, to achieve the smallest possible solutions size for applications where pin-to-pin compatibility and a headphone or line driver are not required, a 32-Pin TSSOP package is offered for the TAS5760M and TAS5760L devices. The I2C register map in all of the TAS5760xx devices are identical, to ensure low development overhead when choosing between devices based upon system-level requirements.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5760MDDCA AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren