48-pin (DCA) package image

TAS5780MDCAR AKTIV

Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 20-W-Stereo, 40-W-Mono, 4,5-bis 26,4-V-Versorgungspannun

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5780MDCA AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (DCA) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -25 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TAS5780M

  • Flexible Audio I/O Configuration
    • Supports I2S, TDM, LJ, RJ Digital Input
    • Sample Rate Support
    • Stereo Bridge Tied Load (BTL) or Mono Parallel Bridge Tied Load (PBTL) Operation
    • 1SPW Amplifier Modulation
    • Supports 3-Wire Digital Audio Interface (No MCLK required)
  • High-Performance Closed-Loop Architecture (PVDD = 12 V, RSPK = 8 Ω, SPK_GAIN = 20 dB)
    • Idle Channel Noise = 62 µVrms (A-Wtd)
    • THD+N = 0.2% (at 1 W, 1 kHz)
    • SNR = 103dB A-Wtd (Ref. to THD+N = 1%)
  • Fixed-Function Processing Features
    • 12 BiQuads
      • Internal Bank Switch for Fast Change of the 12 BiQuads
    • 2-Band Advanced DRC + AGL
    • DPEQ
    • SRC supports 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
    • 96-kHz Processor Sampling
  • Communication Features
    • Software Mode Control via I2C Port
    • Two Address Select Pins – Up to 4 Devices
  • Robustness and Reliability Features
    • Clock Error and Short-Circuit Protection
    • Overtemperature and Overcurrent Protection

Beschreibung von TAS5780M

The TAS5780M device is a high-performance, stereo closed-loop Class-D amplifier with integrated audio processor with 96-kHz architecture. To convert from digital to analog, the device uses a high performance DAC with Burr Brown™ audio technology. It requires only two power supplies: one DVDD for low-voltage circuitry and one PVDD for high-voltage circuitry. It is controlled by a software control port using standard I2C communication.

An optimal mix of thermal performance and device cost is provided in the 90 mΩ rDS(on) of the output MOSFETs. Additionally, a thermally enhanced 48-Pin TSSOP provides excellent operation in the elevated ambient temperatures found in modern consumer electronic devices.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5780MDCA AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren