TDA3MASBABFQ1

AKTIV

Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitung und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-Anwendungen | ABF | 367 | -40 to 125

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TDA3MASBABFRQ1 AKTIV
Gehäusemenge | Träger 750 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis |
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
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
  • US ECCN: 3A991A1

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins FCBGA (ABF) | 367
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 90 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von TDA3MA

  • Architecture designed for ADAS applications
  • Video and image processing support
    • Full-HD video (1920 × 1080p, 60 fps)
    • Video input and video output
  • Up to 2 C66x floating-point VLIW DSP
    • Fully object-code compatible with C67x and C64x+
    • Up to thirty-two 16 × 16-bit fixed-point multiplies per cycle
  • Up to 512kB of on-chip L3 RAM
  • Level 3 (L3) and Level 4 (L4) interconnects
  • Memory Interface (EMIF) module
    • Supports DDR3/DDR3L up to DDR-1066
    • Supports DDR2 up to DDR-800
    • Supports LPDDR2 up to DDR-667
    • Up to 2GB supported
  • Dual Arm® Cortex®-M4 Image Processor Unit (IPU)
  • Vision accelerationPac
    • Embedded Vision Engine (EVE)
  • Display subsystem
    • Display controller with DMA engine
    • CVIDEO / SD-DAC TV analog composite output
  • Video Input Port (VIP) module
    • Support for up to 4 multiplexed input ports
  • On-chip temperature sensor that is capable of generating temperature alerts
  • General-Purpose Memory Controller (GPMC)
  • Enhanced Direct Memory Access (EDMA) controller
  • 3-port (2 external) Gigabit Ethernet (GMAC) switch
  • Controller Area Network (DCAN) module
    • CAN 2.0B protocol
  • Modular Controller Area Network (MCAN) module
    • CAN 2.0B protocol
  • Eight 32-bit general-purpose timers
  • Three configurable UART modules
  • Four Multichannel Serial Peripheral Interfaces (McSPI)
  • Quad SPI interface
  • Two Inter-Integrated Circuit (I2C™) ports
  • Three Multichannel Audio Serial Port (McASP) modules
  • Secure Digital Input Output Interface (SDIO)
  • Up to 126 General-Purpose I/O (GPIO) pins
  • Power, reset, and clock management
  • On-chip debug with CTools technology
  • Automotive AEC-Q100 qualified
  • 15 × 15 mm, 0.65-mm pitch, 367-pin PBGA (ABF)
  • Seven Dual Clock Comparators (DCC)
  • Memory Cyclic Redundancy Check (CRC)
  • TESOC (LBIST/PBIST) that enables field testing of logic and on-chip memory
  • Error Signaling Module (ESM)
  • Five instances of Real-Time Interrupt (RTI) modules that can be used as watch dog timers
  • 8-channel 10-bit ADC
  • MIPI® Camera Serial Interface 2 (CSI-2)
  • PWMSS
  • Full HW image pipe: DPC, CFA, 3D-NF, RGB-YUV
    • WDR, HW LDC and perspective

Beschreibung von TDA3MA

TI’s TDA3x System-on-Chip (SoC) is a highly optimized and scalable family of devices designed to meet the requirements of leading Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). The TDA3x family enables broad ADAS applications in automobiles by integrating an optimal mix of performance, low power, smaller form factor and ADAS vision analytics processing that aims to facilitate a more autonomous and collision-free driving experience.

The TDA3x SoC enables sophisticated embedded vision technology in today’s automobile by enabling the industry’s broadest range of ADAS applications including front camera, rear camera, surround view, radar, and fusion on a single architecture.

The TDA3x SoC incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of Texas Instruments (TI)’s fixed and floating-point TMS320C66x digital signal processor (DSP) generation cores, Vision AccelerationPac (EVE), and dual-Cortex-M4 processors. The device allows low power profile in different package options (including Package-On-Package) to enable small form factor designs. TDA3x SoC also integrates a host of peripherals including multi-camera interfaces (both parallel and serial) for LVDS-based surround view systems, displays, CAN and GigB Ethernet AVB.

The Vision AccelerationPac for this family of products includes embedded vision engine (EVE) offloading the vision analytics functionality from the application processor while also reducing the power footprint. The Vision AccelerationPac is optimized for vision processing with a 32-bit RISC core for efficient program execution and a vector coprocessor for specialized vision processing.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm, DSP, and EVE coprocessor, including C compilers, a DSP assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a debugging interface for visibility into source code execution.

The TDA3x ADAS processor is qualified according to AEC-Q100 standard.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TDA3MASBABFRQ1 AKTIV
Gehäusemenge | Träger 750 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis |
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren