THS3201DBVT

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

1,8 GHz-Verstärker mit Stromrückkopplung | DBV | 5 | -40 to 85

Gleich wie: THS3201DBVT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
THS3201DBVT wird nicht für neue Designs empfohlen
open-in-new Alternativen vergleichen

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

THS3491IDDAR AKTIV 900-MHz-Verstärker mit hoher Leistung und Stromrückkopplung | DDA | 8 | -40 to 85 Power Pad for beter thermal performance.

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere THS3201 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von THS3201

  • Unity-Gain Bandwidth: 1.8 GHz
  • High Slew Rate: 6700 V/µs (G = 2 V/V, RL = 100 , 10-V Step)
  • IMD3: -78 dBc at 20 MHz: (G = 10 V/V, RL = 100 , 2-VPP Envelope)
  • Noise Figure: 11 dB (G = 10 V/V, RG = 28 , RF = 255 )
  • Input-Referred Noise (f >10 MHz)
    • Voltage Noise: 1.65 nV/Hz
    • Noninverting Current Noise: 13.4 pA/Hz
    • Inverting Current Noise: 20 pA/Hz
  • Output Drive: 100 mA
  • Power-Supply Voltage Range: ±3.3 V to ±7.5 V
  • APPLICATIONS
    • Test and Measurement
    • ATE
    • High-Resolution, High-Sampling Rate ADC Drivers
    • High-Resolution, High-Sampling Rate DAC Output Buffers

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von THS3201

The THS3201 is a wideband, high-speed current-feedback amplifier, designed to operate over a wide supply range of ±3.3 V to ±7.5 V for today's high performance applications.

The wide supply range, combined with low distortion and high slew rate, makes the THS3201 ideally suited for arbitrary waveform driver applications. The distortion performance also enables driving high-resolution and high-sampling rate analog-to-digital converters (ADCs).

Its high voltage operation capabilities make the THS3201 especially suitable for many test, measurement, and ATE applications where lower voltage devices do not offer enough voltage swing capability. Output rise and fall times are nearly independent of step size (to first-order approximation), making the THS3201 ideal for buffering small to large step pulses with excellent linearity in high dynamic systems.

The THS3201 is offered in a 5-pin SOT-23, 8-pin SOIC, and an 8-pin MSOP with PowerPAD™ packages.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren