THS4021CD

OBSOLET

Extrem rauscharmer Einkanal-Spannungsrückkopplungsverstärker, 2 GHz | D | 8 | 0 to 70

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
THS4021CD wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

THS4021IDR AKTIV Extrem rauscharmer Einkanal-Spannungsrückkopplungsverstärker, 2 GHz | D | 8 | -40 to 85 Replacement
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
Weitere THS4021 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von THS4021

  • Ultra-low 1.2nV/√Hz voltage noise
  • High speed:
    • 2GHz gain-bandwidth product
    • 470V/µs slew rate
    • 30ns settling time (0.1%)
  • Stable at gains ≥10V/V
  • Output drive, IO = 200mA (typical)
  • Very low distortion:
    • THD = –68dBc (f = 1MHz, RL = 150Ω)
  • Wide range of power supplies:
    • VCC = ±4.5V to ±16V
  • Offset nulling pins on the THS4021

Beschreibung von THS4021

The THS4021 and THS4022 (THS402x) are ultra-low voltage noise, high-speed voltage-feedback amplifiers that are an excellent choice for applications requiring low voltage noise, including communication and imaging. The single-amplifier THS4021 and the dual-amplifier THS4022 offer very good ac performance with a 290MHz closed-loop bandwidth, 470V/µs slew rate, and 30ns settling time (0.1%) for a gain of 10V/V. The THS402x are stable at gains of 10V/V or greater and –9V/V or less. These amplifiers have a high drive capability of 200mA and draw only 7.5mA of supply current per amplifier. With a total harmonic distortion (THD) of –68dBc at f = 1MHz, the THS402x are designed for applications requiring low distortion.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren