TL1431CPWR

AKTIV

Einstellbare (programmierbare) Präzisions-Shunt-Referenz | PW | 8 | 0 to 70

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TL1431CPWR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TL431BCDBZR AKTIV Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler | DBZ | 3 | 0 to 70

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu | Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TL1431 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TL1431

  • 0.4% Initial Voltage Tolerance
  • 0.2Ω Typical Output Impedance
  • Fast Turnon (500ns)
  • Sink Current Capability (1mA to 100mA)
  • Low Reference Current (REF)
  • Adjustable Output Voltage (VI(ref) to 36V)

Beschreibung von TL1431

The TL1431 device is a precision programmable reference with specified thermal stability over automotive, commercial, and military temperature ranges. The output voltage can be set to any value between VI(ref) (approximately 2.5V) and 36V with two external resistors (see Figure 8-3). This device has a typical output impedance of 0.2Ω. Active output circuitry provides a sharp turnon characteristic, making the device an excellent replacement for Zener diodes and other types of references in applications such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

The TL1431C is characterized for operation over the commercial temperature range of 0°C to 70°C. The TL1431Q is characterized for operation over the full automotive temperature range of –40°C to 125°C. The TL1431M is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren