TL7660IP

AKTIV

CMOS, Spannungswandler | P | 8 | -40 to 125

Gleich wie: TL7660IP.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Gehäuse | Pins PDIP (P) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von TL7660

  • Simple Voltage Conversion, Including
    • Negative Converter
    • Voltage Doubler
  • Wide Operating Range. . .1.5 V to 10 V
  • Requires Only Two External (Noncritical) Capacitors
  • No External Diode Over Full Temperature and Voltage Range
  • Typical Open-Circuit Voltage Conversion Efficiency. . .99.9%
  • Typical Power Efficiency. . .98%
  • Full Testing at 3 V
  • APPLICATIONS
    • On-Board Negative Supplies
    • Data-Acquisition Systems
    • Portable Electronics

Beschreibung von TL7660

The TL7660 is a CMOS switched-capacitor voltage converter that perform supply-voltage conversions from positive to negative. With only two noncritical external capacitors needed for the charge pump and charge reservoir functions, an input voltage within the range from 1.5 V to 10 V is converted to a complementary negative output voltage of -1.5 V to -10 V. The device can also be connected as a voltage doubler to generate output voltages up to 18.6 V with a 10-V input.

The basic building blocks of the IC include a linear regulator, an RC oscillator, a voltage-level translator, and four power MOS switches. To ensure latch-up-free operation, the circuitry automatically senses the most negative voltage in the device and ensures that the N-channel switch source-substrate junctions are not forward biased. The oscillator frequency runs at a nominal 10 kHz (for VCC = 5 V), but that frequency can be decreased by adding an external capacitor to the oscillator (OSC) terminal or increased by overdriving OSC with an external clock.

For low-voltage operation (VIN < 3.5 V), LV should be tied to GND to bypass the internal series regulator. Above 3.5 V, LV should be left floating to prevent device latchup.

The TL7660C is characterized for operation over a free-air temperature range of -40°C to 85°C. The TL7660I is characterized for operation over a free-air temperature range of -40°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren