TLC25M2ACD

AKTIV

Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 525 kHz, 5 mV Offset-Spannung, in zu V-, mit 1,4 V Versorgungsspannungsoption | D | 8 | 0 to 70

Gleich wie: TLC25M2ACD.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

TLC27M2ACDR AKTIV Zweifach-Operationsverstärker mit 16 V, 525 kHz, in zu V-, 5 mV Offsetspannung | D | 8 | 0 to 70 Faster slew rate (0.46V/μs), higher output current (8mA), wider temp range (-40 to 85°C)
TLV9102IDR AKTIV Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz | D | 8 | -40 to 125 Rail-to-rail I/O, higher GBW (1.1MHz), faster slew rate (4.5V/μs), lower offset voltage (1.5mV), lower noise (30nV/√Hz), higher output current (80mA), wider temp range (-40 to 125°C)

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TLC25M2A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von TLC25M2A

  • A-Suffix Versions Offer 5-mV VIO
  • B-Suffix Versions Offer 2-mV VIO
  • Wide Range of Supply Voltages
  • 1.4 V to 16 V
  • True Single-Supply Operation
  • Common-Mode Input Voltage Includes the Negative Rail
  • Low Noise...30 nV/Hz\ Typ at f = 1 kHz
    (High-Bias Versions)

Beschreibung von TLC25M2A

The TLC252, TLC25L2, and TLC25M2 are low-cost, low-power dual operational amplifiers designed to operate with single or dual supplies. These devices utilize the Texas Instruments silicon gate LinCMOSTM process, giving them stable input offset voltages that are available in selected grades of 2, 5, or 10mV maximum, very high input impedances, and extremely low input offset and bias currents. Because the input common-mode range extends to the negative rail and the power consumption is extremely low, this series is ideally suited for battery-powered or energy-conserving applications. The series offers operation down to a 1.4-V supply, is stable at unity gain, and has excellent noise characteristics.

These devices have internal electrostatic-discharge (ESD) protection circuits that prevent catastrophic failures at voltages up to 2000 V as tested under MIL-STD-883C, Method 3015.1. However, care should be exercised in handling these devices as exposure to ESD may result in a degradation of the device parametric performance.

Because of the extremely high input impedance and low input bias and offset currents, applications for the TLC252/25_2 series include many areas that have previously been limited to BIFET and NFET product types. Any circuit using high-impedance elements and requiring small offset errors is a good candidate for cost-effective use of these devices. Many features associated with bipolar technology are available with LinCMOSTM operational amplifiers without the power penalties of traditional bipolar devices. General applications such as transducer interfacing, analog calculations, amplifier blocks, active filters, and signal buffering are all easily designed with the TLC252/25_2 series devices. Remote and inaccessible equipment applications are possible using their low-voltage and low-power capabilities. The TLC252/25_2 series is well suited to solve the difficult problems associated with single-battery and solar-cell-powered applications. This series includes devices that are characterized for the commercial temperature range and are available in 8-pin plastic dip and the small-outline package. The device is also available in chip form.

The TLC252/25_2 series is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren