TLC27L2ACPS

AKTIV

Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), 5 mV Offsetspannung, in zu V- | PS | 8 | 0 to 70

Gleich wie: TLC27L2ACPS.A, TLC27L2ACPSG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TLV27L2IDR AKTIV Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 160 kHz | D | 8 | -40 to 125 Higher GBW (0.16 MHz), faster slew rate (0.06 V/μs), lower power (0.007 mA)

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TLC27L2A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOP (PS) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE

Merkmale von TLC27L2A

  • Input offset voltage drift: typically 0.1µV/month, including the first 30 days
  • Wide range of supply voltages over specified temperature range:
    • 0°C to 70°C: 3V to 16V
    • −40°C to +85°C: 4V to 16V
    • −55°C to +125°C: 4V to 16V
  • Single-supply operation
  • Common-mode input voltage range extends below the negative rail (C-suffix, I-suffix types)
  • Ultra-low power: 95µW at 25°C (typical), VDD = 5V
  • Output voltage range includes negative rail
  • High input impedance: 1012Ω (typical)
  • ESD-protection circuitry
  • Small-outline package option also available in tape and reel
  • Designed-in latch-up immunity

Beschreibung von TLC27L2A

The TLC27L2x and TLC27L7 dual op amps combine a wide range of input offset-voltage grades with low offset-voltage drift, high input impedance, extremely low power, and high gain. These devices use the Texas Instruments silicon-gate LinCMOS™ technology, providing offset-voltage stability far exceeding the stability with conventional metal-gate processes.

Four offset voltage grades are available (C-suffix and I-suffix types), ranging from the low-cost TLC27L2 (10mV) to the high-precision TLC27L7 (1000µV). The extremely high input impedance and low bias currents, along with good common-mode rejection and supply-voltage rejection, and low power consumption, make these devices a good choice for new state-of-the-art designs and upgrading existing designs.

In general, many features associated with bipolar technology are available in LinCMOS operational amplifiers, without the power penalties of bipolar technology. General applications such as transducer interfacing, analog calculations, amplifier blocks, active filters, and signal buffering are all easily designed with the TLC27Lx. The devices also exhibit low-voltage and single-supply operation, making them an excellent choice for remote and inaccessible battery-powered applications. The common-mode input-voltage range includes the negative rail.

The TLC27Lx incorporate internal ESD-protection circuits that prevent functional failures at voltages up to 2000V as tested under MIL-STD-883C, Method 3015.2. Exercise care when handling these devices because exposure to ESD potentially degrades device parametric performance.

C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C, I-suffix devices from −40°C to +85°C, and M-suffix devices over the full military temperature range of −55°C to +125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren