TLC5618AMFKB

AKTIV

12-Bit, 2.5-us-Dual-DAC, serieller Eingang, simultane Aktualisierung, programmierbare Einschwingzeit, mit geringem Stromverbrauch | FK | 20 | -55 to 125

AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gleich wie: 5962-9955702Q2A, TLC5618AMFKB.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

DAC63202RTER AKTIV Intelligenter DAC, 12 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerator | RTE | 16 | -40 to 125

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-9955702Q2A AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
TLC5618AMFKB.A AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnPb
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
  • US ECCN: 3A001A2C

Weitere TLC5618AM Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LCCC (FK) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE

Merkmale von TLC5618AM

  • Programmable Settling Time to 0.5 LSB 2.5 us or 12.5 us Typ
  • Two 12-Bit CMOS Voltage Output DACs in an 8-Pin Package
  • Simultaneous Updates for DAC A and DAC B
  • Single Supply Operation
  • 3-Wire Serial Interface
  • High-Impedance Reference Inputs
  • Voltage Output Range ... 2 Times the Reference Input Voltage
  • Software Powerdown Mode
  • Internal Power-On Reset
  • TMS320 and SPI Compatible
  • Low Power Consumption:
    • 3 mW Typ in Slow Mode,
    • 8 mW Typ in Fast Mode
  • Input Data Update Rate of 1.21 MHz
  • Monotonic Over Temperature
  • Available in Q-Temp Automotive High Rel Automotive Applications Configuration Control/Print Support Qualification to Automotive Standards
  • Applications
    • Battery Powered Test Instruments
    • Digital Offset and Gain Adjustment
    • Battery Operated/Remote Industrial Controls
    • Machine and Motion Control Devices
    • Cellular Telephones

SPI and QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corportation

Beschreibung von TLC5618AM

The TLC5618 is a dual 12-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with buffered reference inputs (high impedance). The DACs have an output voltage range that is two times the reference voltage, and the DACs are monotonic. The device is simple to use, running from a single supply of 5 V. A power-on reset function is incorporated in the device to ensure repeatable start-up conditions.

Digital control of the TLC5618 is over a 3-wire CMOS-compatible serial bus. The device receives a 16-bit word for programming and producing the analog output. The digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity. Digital communication protocols include the SPI™, QSPI™, and Microwire™ standards.

Two versions of the device are available. The TLC5618 does not have an internal state machine and is dependent on all external timing signals. The TLC5618A has an internal state machine that counts the number of clocks from the falling edge of CS\ and then updates and disables the device from accepting further data inputs. The TLC5618A is recommended for TMS320 and SPI processors, and the TLC5618 is recommended only for SPI or 3-wire serial port processors. The TLC5618A is backward-compatible and designed to work in TLC5618 designed systems.

The 8-terminal small-outline D package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLC5618C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC5618I is characterized for operation from \x9640°C to 85°C. The TLC5618Q is characterized for operation from \x9640°C to 125°C. The TLC5618M is characterized for operation from \x9655°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-9955702Q2A AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
TLC5618AMFKB.A AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren