TLC7733IPW

AKTIV

Spannungsüberwachung mit programmierbarer Verzögerungszeit | PW | 8

Gleich wie: TLC7733IPW.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

TPS3808EG01DBVR AKTIV Überwachungsbaustein mit extrem niedrigem Ruhestrom (600 nA), mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzung | DBV | 6 | -40 to 125 TPS3808E has higher accuracy and adjustable reset delay time, recommended for VDD<6V.

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLC7733IPWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TLC77 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 8
Gehäusemenge | Träger 150 | TUBE

Merkmale von TLC77

  • Power-On Reset Generator
  • Automatic Reset Generation After Voltage Drop
  • Precision Voltage Sensor
  • Temperature-Compensated Voltage Reference
  • Programmable Delay Time by External Capacitor
  • Supply Voltage Range . . . 2 V to 6 V
  • Defined RESET Output from VDD ≥ 1 V
  • Power-Down Control Support for Static RAM With Battery Backup
  • Maximum Supply Current of 16 µA
  • Power Saving Totem-Pole Outputs
  • Temperature Range . . . Up to –55°C to 125°C

Beschreibung von TLC77

The TLC77xx family of micropower supply voltage supervisors provide reset control, primarily in microcomputer and microprocessor systems.

During power-on, RESET is asserted when VDD reaches 1 V. After minimum VDD (≥ 2 V) is established, the circuit monitors SENSE voltage and keeps the reset outputs active as long as SENSE voltage (VI(SENSE)) remains below the threshold voltage. An internal timer delays return of the output to the inactive state to ensure proper system reset. The delay time, td, is determined by an external capacitor:

td = 2.1 × 104 × CT

Where

CT is in farads
td is in seconds

Except for the TLC7701, which can be customized with two external resistors, each supervisor has a fixed sense threshold voltage set by an internal voltage divider. When SENSE voltage drops below the threshold voltage, the outputs become active and stay in that state until SENSE voltage returns above threshold voltage and the delay time, td, has expired.

In addition to the power-on-reset and undervoltage-supervisor function, the TLC77xx adds power-down control support for static RAM. When CONTROL is tied to GND, RESET will act as active high. The voltage monitor contains additional logic intended for control of static memories with battery backup during power failure. By driving the chip select (CS) of the memory circuit with the RESET output of the TLC77xx and with the CONTROL driven by the memory bank select signal (CSH1) of the microprocessor, the memory circuit is automatically disabled during a power loss. (In this application the TLC77xx power has to be supplied by the battery.)

The TLC77xxI is characterized for operation over a temperature range of –40°C to 85°C; the TLC77xxQ is characterized for operation over a temperature range of –40°C to 125°C; and the TLC77xxM is characterized for operation over the full Military temperature range of –55°C to 125°C.

The 3×3 mm DRB package is also available as a non-magnetic package for medical imaging application.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLC7733IPWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren