TMP411DCDDFR

AKTIV

Remote- und lokaler Temperatursensor mit N-Faktor und Reihenwiderstandskorrektur in SOT23-8 | DDF | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDF) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMP411D

  • TMP411:
    • ±1°C Local channel accuracy
    • ±1°C Remote channel accuracy
    • Supply range: 2.7V to 5.5V
    • Available in VSSOP and SOIC 8-pin packages
  • TMP411D:
    • ±0.8°C Local channel accuracy
    • ±0.8°C Remote channel accuracy
    • Supply range: 1.62V to 5.5V
    • Available in SOT-23 8-pin package
  • Wide operating range: –40°C to 125°C
  • Support I2C and SMBus interface
  • Programmable Resolution: 9 to 12 Bits
  • Programmable Non-Ideality Factor
  • Series Resistance Cancellation
  • Offset Registers for System Calibration
  • Programmable Threshold Limits
  • Diode Fault Detection
  • Alert Function
    • ALERT and THERM2 Pin Configuration
  • Multiple Interface Addresses
  • Pin and Registers Compatible With ADT7461 and ADM1032

Beschreibung von TMP411D

The TMP411 and TMP411D devices are remote temperature sensors with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor, diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.

Remote temperature accuracy is ±1°C (TMP411) or ±0.8°C (TMP411D) for multiple device manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte and receive byte commands to program the alarm thresholds and to read temperature data.

Features that are included in the TMP411 and TMP411D devices are: series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable resolution, programmable threshold limits, user-defined offset register for maximum accuracy, minimum and maximum temperature monitors, wide remote temperature measurement range (up to 150°C), diode fault detection, and temperature alert function.

The TMP411 device is available in VSSOP-8 and SOIC-8 packages and TMP411D is available in SOT23-8 package.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren