TMUX1574DYYR

AKTIV

4-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Abschaltschutz und 1,8-V-Eingangslogik | DYY | 16 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TMUX1574DYYR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DYY) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMUX1574

  • Wide supply range: 1.5 V to 5.5 V
  • Low on-capacitance: 7.5 pF
  • Low on-resistance: 2 Ω
  • High bandwidth: 2 GHz
  • -40°C to +125°C operating temperature
  • 1.8 V Logic Compatible
  • Supports Input Voltage Beyond Supply
  • Integrated Pull Down Resistor on Logic Pins
  • Bidirectional Signal Path
  • Fail-Safe Logic
  • Powered-off Protection up to 3.6 V Signals
    • Pinout compatible to SN74CBTLV3257

Beschreibung von TMUX1574

The TMUX1574 is a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) switch. The TMUX1574 offers 2:1 SPDT switch configuration with 4-channels. Wide operating supply of 1.5 V to 5.5 V allows for use in a broad array of applications from servers and communication equipment to industrial applications. The device supports bidirectional analog and digital signals on the source (SxA, SxB) and drain (Dx) pins and can pass signals above supply up to VDD x 2, with a maximum input/output voltage of 5.5 V.

Powered-off Protection up to 3.6 V on the signal path of the TMUX1574 provides isolation when the supply voltage is removed (VDD = 0 V). Without this protection feature, switches can back-power the supply rail through an internal ESD diode and cause potential damage to the system.

Fail-Safe Logic circuitry allows voltages on the logic control pins to be applied before the supply pin, protecting the device from potential damage. All control inputs have 1.8 V logic compatible thresholds, ensuring both TTL and CMOS logic compatibility when operating in the valid supply voltage range. Integrated pull down resistor on the logic pins removes external components to reduce system size and cost.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren