TPS65708YZHR

AKTIV

4-kanaliger Power-Management-IC (PMIC) in Small Chipscale | YZH | 16 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS65708YZHR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65708YZHT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YZH) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS65708

  • Two 400-mA Step-Down Converters
  • Up to 95% Efficiency
  • VIN Range for DC-DC Converters From
    3.6 V to 6 V
  • 2.25-MHz Fixed-Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Current
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1.5%
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • 180° Out-of-Phase Operation
  • 2 General Purpose 200-mA LDOs
  • LDOs Optionally Powered From Step-Down
    Converters
  • 7.5-mA PWM Dimmable Current Sink
  • Available in a 16-Ball DSBGA (WCSP) With
    0.5-mm Pitch
  • Device Options:
    • VDCDC1 = 3.3 V
    • VDCDC2 = 1.8 V
    • VLDO1 = 2.8 V
    • VLDO2 = 1.2 V
    • ISINK(PWM=1) = 7.5 mA
    • SEQUENCING : DCDC1, LDO1, DCDC2,
      LDO2
  • APPLICATIONS
    • Monitors
    • Laptops
    • Handheld Equipment

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von TPS65708

The TPS65708 device is a power management unit targeted for embedded camera modules or other portable low-power consumer end equipment. The device contains two high-efficiency step-down converters, two low-dropout linear regulators, and a 7.5-mA current sink for driving a LED. The 2.25-MHz step-down converter enters a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. For low-noise applications, the devices can be forced into fixed-frequency PWM mode using the MODE pin. The device allows the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size. The TPS65708 device provides an output current of up to 400 mA on both DC-DC converters and up to 200 mA on each of the LDOs. The enable signal to the DC-DC converters and LDOs is generated internally by the undervoltage lockout circuit.

The TPS65708 comes in a small 16-pin wafer chip-scale package (WCSP) with 0.5-mm ball pitch.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65708YZHT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren