TPS767D301MPWPREP

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Verbessertes Produkt – Low-Dropout-Spannungsregler mit zwei Ausgängen | PWP | 28 | -55 to 125

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS767D301MPWPREP.A, V62/06617-01XE Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
TPS767D301MPWPREP wird nicht für neue Designs empfohlen
open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TPS767D301QPWPRQ1 AKTIV Zweikanal-Low-Dropout(LDO)-Spannungsregler, 1 A, 10 V, Automobil, Aktivierung | PWP | 28 | -40 to 125 Automotive version

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere TPS767D301-EP Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS767D301-EP

  • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
  • Extended Temperature Performance of –55°C to 125°C
  • Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
  • Enhanced Product-Change Notification
  • Qualification Pedigree(1)
  • Dual Output Voltages for Split-Supply
    Applications
  • Output Current Range of 0 mA to 1.0 A Per
    Regulator
  • 3.3-V/Adjustable Output
  • Fast Transient Response
  • 3% Tolerance Over Load and Temperature
  • Dropout Voltage Typically 350 mV at 1 A
  • Ultra-Low 85-µA Typical Quiescent Current
  • 1-µA Quiescent Current During Shutdown
  • Dual Open-Drain Power-On Reset With
    200-ms Delay for Each Regulator
  • 28-Pin PowerPAD TSSOP Package
  • Thermal Shutdown Protection for Each
    Regulator

(1) Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specified
performance and environmental limits.

Beschreibung von TPS767D301-EP

The TPS767D301-EP dual-voltage regulator offers fast transient response, low dropout (LDO) voltages, and dual outputs in a compact package and incorporates stability with 10-µF low-ESR output capacitors.

The TPS767D301-EP dual-voltage regulator is designed primarily for DSP applications. This device can be used in any mixed-output voltage application, with each regulator supporting up to 1 A. Dual active-low reset (RESET) signals allow resetting of core logic and I/O separately.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 85 µA over the full range of output current, 0 mA to 1 A). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO device also features a sleep mode; applying a TTL high signal to enable (EN) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to 1 µA at TJ = 25°C.

The RESET output of the TPS767D301-EP initiates a reset in microcomputer and microprocessor systems in the event of an undervoltage condition. An internal comparator in the TPS767D301-EP monitors the output voltage of the regulator to detect an undervoltage condition on the regulated output voltage.

The TPS767D301-EP is offered in an adjustable version (programmable over the range of 1.5 V to 5.5 V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 3% over line, load, and temperature ranges. The TPS767D301-EP is available in a 28-pin PWP (TSSOP) package. The device operates over a junction temperature range of –55°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren