TSC2003IPWR1G4

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

Resistiver 4-adriger Touchscreen-Controller mit direkter Batteriemessung und Temperatursensor | PW | 16 | -40 to 85

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TSC2003IPWR1G4.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TSC2003 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TSC2003

  • 2.5V TO 5.25V OPERATION
  • INTERNAL 2.5V REFERENCE
  • DIRECT BATTERY MEASUREMENT (0.5V TO 6V)
  • ON-CHIP TEMPERATURE MEASUREMENT
  • TOUCH-PRESSURE MEASUREMENT
  • I2C INTERFACE SUPPORTS:
    Standard, Fast, and High-Speed Modes
  • AUTO POWER DOWN
  • TSSOP-16 AND VFBGA-48 PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
    • PORTABLE INSTRUMENTS
    • POINT-OF-SALES TERMINALS
    • PAGERS
    • TOUCH SCREEN MONITORS
    • CELLULAR PHONES

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TSC2003

The TSC2003 is a 4-wire resistive touch screen controller. It also features direct measurement of two batteries, two auxiliary analog inputs, temperature measurement, and touchpressure measurement.

The TSC2003 has an on-chip 2.5V reference that can be utilized for the auxiliary inputs, battery monitors, and temperature- measurement modes. The reference can also be powered down when not used to conserve power. The internal reference will operate down to 2.7V supply voltage while monitoring the battery voltage from 0.5V to 6V.

The TSC2003 is available in the small TSSOP-16 and VFBGA-48 packages and is specified over the –40°C to +85°C temperature range.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren