TX08DACP

AKTIV

8 Linearverstärker und D/A-Wandler integriert mit 5-stufigen Impulsgeber, T/R-Schalter und On-Chip-Beamformer | ACP | 196 | 0 to 70

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS -
REACH -
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins FCCSP (ACP) | 196
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von TX08D

  • 8-Channel transmitter, each channel includes:
    • 5-level pulser with on-chip beamforming
    • Active T/R switch
    • Integrated floating supplies
  • 5-Level Pulser supports:
    • Maximum output voltage: ±100V
    • Minimum output voltage: ±1V
    • Maximum output current: 2A
    • Support 4A output current mode
    • True return to zero to discharge to ground
    • Second harmonic of –45dBc at 5MHz
    • –3dB Bandwidth with 220Ω || 240pF load
      • –20MHz for a ±100V supply
      • 35MHz for a ±100V supply in 4A
    • Integrated jitter: 100fs from 100Hz to 20kHz
    • CW mode close-in phase noise: –154dBc/Hz at 1kHz offset for 5MHz signal
  • Active T/R switch with:
    • Turn ON resistance: 8Ω
    • Turn ON and OFF time: 300ns
    • Channel based T/R switch on and off controls
  • On-chip beamformer for pulser with:
    • Channel based T/R switch on and off controls
    • Delay resolution: Half beamformer clock period, minimum 1.56ns
    • Maximum delay: 214 beamformer clock period
    • Per channel 960 × 32 bits memory to store waveform and delay values.
  • High-speed (400MHz maximum), 2-lane LVDS serial programming interface
    • Very low programming time: < 500ns for delay profile update
    • 32-bit Checksum feature to detect wrong SPI writes
  • Internal temperature sensor and automatic thermal shutdown
  • No specific power sequencing requirement
  • Error flag register to detect multiple faulty condition
  • Integrated passives for the floating supplies and bias voltages
  • Small package: FCCSP-196 (12mm × 12mm) with 0.8mm pitch

Beschreibung von TX08D

The TX08D is a transmitter solution for ultrasound imaging systems. The device supports eight channels with each channel consisting of pulser transmit/receive (T/R) switches.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren