AM26LS31CDRG4

OBSOLETO

Controlador de línea diferencial cuádruple | D | 16 | 0 to 70

OBSOLETO El carrete a la medida puede estar disponible
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
AM26LS31CDRG4 ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas

Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado

AM26LS31CDR ACTIVO Controlador de línea diferencial cuádruple | D | 16 | -40 to 85 Replacement

Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado

AM26C31IDR ACTIVO Controlador de línea diferencial cuádruple | D | 16 | -40 to 125

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre AM26LS31

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para AM26LS31

  • Meets or exceeds the requirements of ANSI TIA/EIA-422-B and ITU
  • Operates from a single 5V supply
  • TTL-compatible
  • Complementary outputs
  • High output impedance in power-off conditions
  • Complementary output-enable inputs
  • Available MIL-PRF-38535-qualified options (M)
    • All parameters are tested unless otherwise noted
    • On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters

Descripción de AM26LS31

The AM26LS31CN-E family of devices is a quadruple complementary-output line driver designed to meet the requirements of ANSI TIA/EIA-422B and ITU (formerly CCITT) Recommendation V.11. The 3-state outputs have high-current capability for driving balanced lines such as twisted-pair or parallel-wire transmission lines, and are in the high-impedance state in the power-off condition. The enable function is common to all four drivers and offers the choice of an active-high or active-low enable (G, G) input. Low-power Schottky circuitry reduces power consumption without sacrificing speed.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información