CC8521RHAR

ACTIVO

PurePath™ Wireless a 2,4 GHz para transmisión de audio digital inalámbrica con capacidad para hasta 2 canales con USB | RHA | 40 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: CC8521RHAR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CC8521RHAT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RHA) | 40
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para CC8521

  • Built-in Audio Protoco
    • CD-Quality Uncompressed Audio
    • Excellent Robustness and Co-Existence Through Multiple Techniques
      • Adaptive Frequency Hopping
      • Forward ErrorCorrection
      • Buffering and Retransmission
      • Error Concealment
      • Optional High Quality Audio Compression
    • No Software Development Needed When Used in Autonomous Mode
  • External System
    • Can be Used Autonomously, or can be Controlled by an
      External Host MCU for Greatest Flexibility
    • Seamless Connection and Control of External Audio Codecs, DACs/ADCs and Digital Audio Amplifiers
      Using I2S and I2C
    • HID Functions Like Power Control, Pairing, Volume Control,
      Audio Channel Selection eand so on. Can be Mapped to I/Os
    • RoHS Compliant 6 mm x 6 mm QFN-40 Package
  • RF Section
    • 5 or 2 Mbps Over-the-Air Data Rate
    • Bandwidth-Efficient Modulation Format
    • Excellent Link budget with Programmable Output Power
      up to +3.5 dBm and –83 or –86 dBm Sensitivity
    • Seamless Support for CC2590 Range Extender (+11 dBm Output Power,
      –87 dBm Sensitivity)
    • Suited for Systems Targeting Compliance with Worldwide
      Radio Frequency Regulations: ETSI EN 300 328 and EN 300 440 class 2
      (Europe)FCC CFR47 Part 15 (US) and ARIB STD-T66 (Japan)
  • Digital Audio Support
    • Digital I2S Audio Interface Supports 1 or 2
      Audio Channels for the CC8520 and 1 to 4 Audio Channels for
      the CC8530 at Sample Rates of 32, 40.275, 44.1 and 48 kHz, and Supports 16 and 24 bit Word-Widths
    • Digital I2S Audio Interface Supports 1 or 2 Audio Channels
      for the CC8520 and 1 to 4 Audio Channels for the CC8530 at Sample Rates
      of 32, 40.275, 44.1 and 48 kHz, and Supports 16 and 24 bit Word-Widths
    • Audio Latency Down to 10.7 ms
    • Data Side-Channel Allows Data to be Sent Alongside the Audio
      Between External Host Processors
  • USB
    • Full-Speed USB Audio Device
    • USB Basic Audio Device Class: HT1, HS1 and MT topologies
      (Headphone, Headset and Microphone)
    • USB Audio Device Class
    • Basic USB HID Device Class Support for Remote Control, Mouse
      and Keyboard Functionality
    • Autonomous Operation Only
  • Development Tools
    • PC-Based PurePath™ Wireless Configurator for CC85xx Configuration
    • CC85xx Family User Guide
    • CC85XXDK Audio Development Kit
    • CC85XXDK-HEADSET Development Kit

Descripción de CC8521

The PurePath™ Wireless platform is a cost-effective and low-power solution optimized for wireless transmission of high-quality digital audio.

The CC85xx includes a robust built-in wireless audio transmission protocol and can control selected external audio devices. Utilizing numerous coexistence mechanisms allows the CC85xx to avoid interfering with, or being interfered by other 2.4 GHz radio systems.

The CC85xx operates autonomously, and can be used with or without an external MCU. An external host processor can be connected through SPI and control some aspects of its operation. The CC85xx interfaces easily with other TI audio ICs and DSPs (using I2S and DSP/TDM interfaces). More details can be found in the CC85xx Family User Guide.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CC8521RHAT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información