Productos inferiores a 1 GHz de largo alcance
Buscar por categoría
La comunicación inalámbrica inferior a 1 GHz proporciona un rango de comunicación largo, una transmisión a través de obstáculos y un consumo de potencia bajo. Estos beneficios hacen que los productos inferiores a 1 GHz de TU sean ideales para aplicaciones como redes inteligentes, dispositivos IoT de largo alcance, automatización de edificios residenciales y comerciales y conectividad rural, donde es esencial contar con una comunicación confiable y de bajo consumo. Al contar con una amplia cartera de transceptores RF flexibles de baja potencia, microcontroladores y módulos inalámbricos, ayudamos a eliminar las barreras para la implementación global.
Obtenga más información sobre estas tecnologías inalámbricas
Amazon Sidewalk
- Acceso IP seguro desde la red de fuentes múltiples
- No es necesario construir puertas de enlace
- Kit de inicio disponible
M-Bus inalámbrico
- El estándar de medición inalámbrica más común en Europa
- red en estrella de bajo costo y bajo consumo
- Largo alcance
Transceptores
MCU inalámbricos
Módulos
Por qué usar TI para soluciones inferiores a 1 GHz
Explore las tecnologías inalámbricas inferiores a 1 GHz
Nuestro módulo de sistema en encapsulado (SIP) CC1312PSIP le permite agregar conectividad de largo alcance a sus diseños con un tiempo de comercialización más rápido.
Beneficios:
- Los componentes pasivos integrados ayudan a simplificar los diseños.
- Las certificaciones de TI con organismos reguladores de todo el mundo agilizan su proceso de cualificación inalámbrica.
- Un diseño compacto reduce las dimensiones de la placa de circuito impreso hasta un 80 %.
- Compatible PIN a PIN con el SIP de 2.4 GHz.
En el contexto de los dispositivos conectados, la vulnerabilidad de un dispositivo puede comprometer toda la red. El protocolo inalámbrico, el hardware y el software requieren múltiples niveles de seguridad para garantizar la integridad del sistema. Las características como el arranque seguro y anti-retroceso verifican si se está ejecutando el software adecuado en el dispositivo y pueden evitar el uso de versiones de firmware más antiguas y vulnerables. Para mayor seguridad, el software y el hardware de funciones como Arm® TrustZone se aíslan para separar las tareas de seguridad centrales del funcionamiento normal. Dependiendo del nivel de seguridad que necesite, nuestra cartera cuenta con una variedad de opciones.
Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs
Desarrollador de Arm®: documentación de Cortex®-M33
SimpleLink™ Academy: MCUBoot para actualizar una imagen habilitada por TrustZone
Nuestras bandas de frecuencia compatibles cumplen con las normas y regulaciones regionales, lo que permite implementar dispositivos con la tecnología TI a nivel mundial. Las asignaciones regionales ayudan a evitar interferencias con otras tecnologías inalámbricas que operan en bandas de frecuencia cercanas.
Las bandas de frecuencia que permiten utilizar nuestros dispositivos en aplicaciones industriales, científicas y médicas incluyen:
- 928-960 MHz (América).
- 920-923 MHz (Japón).
- 902-928 MHz (Américas, Australia).
- 863-876 MHz (Europa).
- 470-510 MHz (China).
- 450-470 MHz (América).
- 433-434 MHz (África, Asia, Australia, Europa).
- 426-429 MHz (Japón).
- 315 MHz (América, Asia).
- 169 MHz (Europa).
Nuestros chips de baja potencia probados en el campo ayudan a garantizar una vida útil de la batería de más de 10 años sin necesidad de sustituirla, incluso en entornos de alta temperatura. Nuestros controladores de sensores incluyen un núcleo de CPU de 16 bits dedicado que se diseñó específicamente para un consumo de energía ultrabajo en modo activo, modo de espera e incluso durante el arranque para prolongar aún más la vida útil de la batería. Incluso con 256 kB de retención de RAM, la corriente de espera permanece abajo de 1 µA, lo que optimiza la eficiencia energética.
Nuestra familia de MCU inalámbricos está diseñada para proporcionar la máxima flexibilidad, lo que permite la reutilización del software y una fácil escalabilidad, al tiempo que mantiene la compatibilidad de pin a pin para optimizar el desarrollo. Todos nuestros dispositivos son compatibles de pin a pin y utilizan el mismo kit de desarrollo de software, lo que permite realizar actualizaciones sin problemas. Puede comenzar el desarrollo con 128 kB de memoria flash y, a medida que su aplicación evoluciona, realizar una transición fácilmente a hasta 1 MB de memoria flash sin rediseñar el hardware.
Discover featured applications
Habilite una mejor cobertura en zonas de difícil acceso
La tecnología inferior a 1 GHz ha demostrado su eficacia en entornos difíciles, como sótanos y garajes de hormigón, donde la señal 4G a menudo falla. La integración de nuestras soluciones de silicio directamente en cada cargador elimina la necesidad de que los nodos 4G estén conectados a una puerta de enlace central.
Las soluciones inferiores a 1 GHz de TI pueden ayudar a reducir los costos, garantizar una comunicación perfecta y proporcionar conectividad de largo alcance. Además, nuestro módulo acelera el tiempo de comercialización, lo que simplifica el proceso de agregar una conexión inferior a 1 GHz a su cargador.
Recursos destacados
- CC1312R – MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB
- CC1312PSIP – Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado
- CC1352P7 – MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm
Extienda el alcance de sus dispositivos inteligentes para el hogar y el edificio sin problemas
Diferencie sus productos al aprovechar lo siguiente:
- Controladores de sensor de potencia ultrabaja que permiten años de funcionamiento con una batería de botón.
- Microcontroladores inalámbricos compatibles con los pines con memoria escalable y un amplificador de potencia integrado para aumentar el alcance.
- Nuestro kit de desarrollo de software, que permite acceder más rápido a un entorno de desarrollo con la integración fácil de usar del protocolo de Amazon Sidewalk.
Recursos destacados
- TIDC-01002 – Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema
- TIDEP0084 – Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
- TIDA-01477 – Diseño de referencia del nodo de sensores de humedad y temperatura que permite redes menores a 1 GHz
Habilite la supervisión remota, mejore la eficiencia y aumente la seguridad
Nuestras soluciones de hardware y software para microinversores y rastreadores solares garantizan inmunidad contra interferencias, mejoran la conectividad de largo alcance para una comunicación perfecta entre los paneles y los sistemas de control centralizados, aumentan la seguridad de los datos y permiten altas tasas de datos para transmitir diagnósticos.
El sistema de gestión solar inalámbrico (WSMS) de TI le permite crear diseños solares que cumplan con las especificaciones del Código Eléctrico Nacional para un apagado rápido y las que requieren compatibilidad con el protocolo SunSpec a través de Wi-SUN.
Recursos destacados
- CC1311P3 – Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli
- CC1352P7 – MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm
- CC1354P10 – MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm
- LP-EM-CC1354P10 – Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
- LP-CC1352P7 – Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
- LP-CC1311P3 – Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz
Diseño y desarrollo de productos inferiores a 1 GHz de largo alcance
Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.
Acceda y descargue todas las herramientas de desarrollo, el programa y la formación que necesita para desarrollar, depurar y analizar fácilmente el código en la nube o en su escritorio.
Explore nuestra amplia gama de soluciones de costo optimizado para satisfacer sus necesidades de conectividad inalámbrica.
Los SDK de SimpleLink proporcionan un paquete de programas completo y portátil para el desarrollo de diversos protocolos inalámbricos.
Utilice la amplia oferta de soporte de TI como fuente de consulta para obtener una resolución rápida en cada paso del proceso de diseño.
Busque contenidos sobre circuitos integrados (IC) inferiores a 1 GHz o formule preguntas de soporte técnico. Encuentre la solución adecuada para sus desafíos de diseño con nuestros foros de asistencia E2E, respaldados por miles de expertos de TI que contribuyen.
Design & development resources
Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico
Este kit LaunchPad™ SensorTag de TI ofrece sensores ambientales y de movimiento integrados, conectividad inalámbrica multibanda y software fácil de usar para crear prototipos de aplicaciones conectadas. Con un solo kit, los desarrolladores pueden crear fácilmente aplicaciones conectadas con (...)
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio es una aplicación para Windows que ayuda a los diseñadores de sistemas de RF a evaluar fácilmente la radio en una etapa temprana del proceso de diseño para todos los dispositivos de RF de baja potencia CC1xxx y CC2xxx de TI. Simplifica la generación de los valores y comandos del (...)
Herramienta de búsqueda de módulos inalámbricos de terceros
La herramienta de búsqueda de módulos inalámbricos de terceros ayuda a los desarrolladores a identificar productos que cumplan con las especificaciones de sus equipos finales y a adquirir módulos inalámbricos listos para la producción. Los proveedores de módulos de terceros incluidos en la (...)
Productos nuevos
Transceptor FSK de uso general SimpleLink™ con amplificador de alta potencia integrado
Precio aprox. (USD)1ku |1.76
Transceptor O-QPSK y FSK inferior a 1 Ghz de alto rendimiento SimpleLink™
Precio aprox. (USD)1ku |2.123
Transceptor OFDM O-QPSK y FSK inferior a 1 Ghz de alto rendimiento SimpleLink™
Precio aprox. (USD)1ku |2.75