CDCE925PW

ACTIVO

Sintetizador de reloj VCXO programable de 2 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. | PW | 16 | -40 to 85

Igual que: CDCE925PW.B, CDCE925PWG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCE925PWR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE

Características para CDCE925

  • Member of programmable clock generator family
    • CDCEx913: 1PLL, 3 Outputs
    • CDCEx925: 2PLL, 5 Outputs
    • CDCEx925: 3PLL, 7 Outputs
    • CDCEx949: 4PLL, 9 Outputs
  • In-system programmability and EEPROM
    • Serial programmable volatile register
    • Nonvolatile EEPROM to store customer settings
  • Flexible input clocking concept
    • External crystal: 8MHz to 32MHz
    • On-chip VCXO: pull range ±150ppm
    • Single-ended LVCMOS up to 160MHz
  • Free selectable output frequency up to 230MHz
  • Low-noise PLL core
    • PLL loop filter components integrated
    • Low period jitter (typical 60ps)
  • Separate output supply pins
    • CDCE925: 3.3V and 2.5V
    • CDCEL925: 1.8V
  • Flexible clock driver
    • Three user-definable control inputs [S0/S1/S2], for example, SSC selection, frequency switching, output enable, or power down
    • Generates highly accurate clocks for video, audio, USB, IEEE1394, RFID, Bluetooth, WLAN, Ethernet™, and GPS
    • Generates common clock frequencies used with TI DaVinci™, OMAP™, DSPs
    • Programmable SSC modulation
    • Enables 0PPM clock generation
  • 1.8V device power supply
  • Wide temperature range: –40°C to 85°C
  • Packaged in TSSOP
  • Development and programming kit for easy PLL design and programming TI (Pro-Clock™)

Descripción de CDCE925

The CDCE925 and CDCEL925 are modular PLL-based low-cost, high-performance, programmable clock synthesizers, multipliers, and dividers. CDCE925 and CDCEL925 generate up to five output clocks from a single input frequency. Each output can be programmed in-system for any clock frequency up to 230MHz, using up to two independent configurable PLLs.

The CDCEx925 has a separate output supply pin, VDDOUT, which is 1.8V for CDCEL925 and 2.5V to 3.3V for CDCE925.

The input accepts an external crystal or LVCMOS clock signal. In case of a crystal input, an on-chip load capacitor is adequate for most applications. The value of the load capacitor is programmable from 0 to 20pF. Additionally, an on-chip VCXO is selectable which allows synchronization of the output frequency to an external control signal, that is, PWM signal.

The deep M/N divider ratio allows the generation of zero-ppm audio/video, networking (WLAN, Bluetooth, Ethernet, GPS), or interface (USB, IEEE1394, memory stick) clocks from a 27MHz reference input frequency, for example.

All PLLs support SSC (spread-spectrum clocking). SSC can be center-spread or down-spread clocking, which is a common technique to reduce electromagnetic interference (EMI).

Based on the PLL frequency and the divider settings, the internal loop filter components are automatically adjusted to achieve high stability and optimized jitter transfer characteristic of each PLL.

The device supports nonvolatile EEPROM programming for easy customization of the device in the application. It is preset to a factory default configuration and can be reprogrammed to a different application configuration before it goes onto the PCB or reprogrammed by in-system programming. All device settings are programmable through the SDA/SCL bus, a 2-wire serial interface.

Three, free programmable control inputs, S0, S1, and S2, can be used to select different frequencies, or change the SSC setting for lowering EMI, or other control features like outputs disable to low, outputs in high-impedance state, power down, PLL bypass, and so forth.

The CDCx925 operates in a 1.8V environment and in a temperature range of –40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCE925PWR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información