CDCV855IPWR

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Controlador de reloj pll DDR 1:4 | PW | 28 | -40 to 85

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
CDCV855IPWR no se recomienda para nuevos diseños
open-in-new Comparar alternativas

Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado

CDCVF855PW ACTIVO Controlador de reloj de bucle de bloqueo de fase de 2,5 V. | PW | 28 | -40 to 85 enhanced performance available
CDCVF855PWR ACTIVO Controlador de reloj de bucle de bloqueo de fase de 2,5 V. | PW | 28 | -40 to 85

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCV855IPW NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CDCV855

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para CDCV855

  • Phase-Lock Loop Clock Driver for Double Data-Rate Synchronous DRAM Applications
  • Spread Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency: 60 MHz to 180 MHz
  • Low Jitter (cyc–cyc): ±50 ps
  • Distributes One Differential Clock Input to Four Differential Clock Outputs
  • Enters Low Power Mode and Three-State Outputs When Input CLK Signal Is Less Than 20 MHz or PWRDWN Is Low
  • Operates From Dual 2.5-V Supplies
  • 28-Pin TSSOP Package
  • Consumes < 200-µA Quiescent Current
  • External Feedback PIN (FBIN, FBIN\) Are Used to Synchronize the Outputs to the Input Clocks

Descripción de CDCV855

The CDCV855 is a high-performance, low-skew, low-jitter zero delay buffer that distributes a differential clock input pair (CLK, CLK\) to four differential pairs of clock outputs (Y[0:3], Y[0:3]\) and one differential pair of feedback clock outputs (FBOUT, FBOUT\). When PWRDWN\ is high, the outputs switch in phase and frequency with CLK. When PWRDWN\ is low, all outputs are disabled to a high-impedance state (3-state), and the PLL is shut down (low-power mode). The device also enters this low-power mode when the input frequency falls below a suggested detection frequency that is below 20 MHz (typical 10 MHz). An input frequency detection circuit detects the low-frequency condition and after applying a >20-MHz input signal this detection circuit turns on the PLL again and enables the outputs.

When AVDD is tied to GND, the PLL is turned off and bypassed for test purposes. The CDCV855 is also able to track spread spectrum clocking for reduced EMI.

Since the CDCV855 is based on PLL circuitry, it requires a stabilization time to achieve phase-lock of the PLL. This stabilization time is required following power up. The CDCV855 is characterized for both commercial and industrial temperature ranges.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCV855IPW NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información