CDCVF855PWR

ACTIVO

Controlador de reloj de bucle de bloqueo de fase de 2,5 V. | PW | 28 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: CDCVF855PWR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCVF855PW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para CDCVF855

  • Spread-Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency: 60 MHz to 220 MHz
  • Low Jitter (Cycle-Cycle): ±60 ps (±40 ps at 200 MHz)
  • Low Static Phase Offset: ±50 ps
  • Low Jitter (Period): ±60 ps (±30 ps at 200 MHz)
  • 1-to-4 Differential Clock Distribution (SSTL2)
  • Best in Class for VOX = VDD/2 ±0.1 V
  • Operates From Dual 2.6-V or 2.5-V Supplies
  • Available in a 28-Pin TSSOP Package
  • Consumes < 100-µA Quiescent Current
  • External Feedback Pins (FBIN, FBIN) Are Used to Synchronize the Outputs to the Input Clocks
  • Meets/Exceeds JEDEC Standard (JESD82-1) For DDRI-200/266/333 Specification
  • Meets/Exceeds Proposed DDRI-400 Specification (JESD82-1A)
  • Enters Low-Power Mode When No CLK Input Signal Is Applied or PWRDWN Is Low
  • APPLICATIONS
    • DDR Memory Modules (DDR400/333/266/200)
    • Zero-Delay Fan-Out Buffer

Descripción de CDCVF855

The CDCVF855 is a high-performance, low-skew, low-jitter, zero-delay buffer that distributes a differential clock input pair (CLK, CLK) to 4 differential pairs of clock outputs (Y[0:3], Y[0:3]) and one differential pair of feedback clock outputs (FBOUT, FBOUT). The clock outputs are controlled by the clock inputs (CLK, CLK), the feedback clocks (FBIN, FBIN), and the analog power input (AVDD). When PWRDWN is high, the outputs switch in phase and frequency with CLK. When PWRDWN is low, all outputs are disabled to a high-impedance state (3-state) and the PLL is shut down (low-power mode). The device also enters this low-power mode when the input frequency falls below a suggested detection frequency that is below 20 MHz (typical 10 MHz). An input frequency-detection circuit detects the low-frequency condition and, after applying a >20-MHz input signal, this detection circuit turns the PLL on and enables the outputs.

When AVDD is strapped low, the PLL is turned off and bypassed for test purposes. The CDCVF855 is also able to track spread-spectrum clocking for reduced EMI.

Because the CDCVF855 is based on PLL circuitry, it requires a stabilization time to achieve phase-lock of the PLL. This stabilization time is required following power up. The CDCVF855 is characterized for both commercial and industrial temperature ranges.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCVF855PW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información