FPC202RHUT

ACTIVO

Controlador de doble puerto con E/S ampliada | RHU | 56 | -40 to 85

Igual que: FPC202RHUT.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

FPC202RHUR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RHU) | 56
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para FPC202

  • Supports control signal management and I2C aggregation across two ports
  • Four LED drivers and 12 general-purpose I/Os per port
  • General-purpose outputs can be used to drive >4 LEDs per port
  • Combine multiple FPC202s to control 28 total ports through a single host interface
  • Eliminates need for discrete I2C multiplexers, LED drivers, and high-pin-count FPGA/CPLD control devices
  • Reduces PCB routing complexity by handling all low-speed control signals close to the port
  • Selectable I2C (up to 1 MHz) or SPI (up to 10 MHz) host control interface
  • Automatic pre-fetching of critical, user-specified data from the modules
  • Broadcast mode allows writes to all ports simultaneously across all FPC202 controllers
  • Advanced LED features for port status indication, including programmable blinking and dimming
  • Customizable interrupt events
  • Separate host-side I/O voltage: 1.8 V to 3.3 V
  • Small QFN package enabling placement on bottom side of PCB underneath ports

Descripción de FPC202

The FPC202 dual port controller serves as a low-speed signal aggregator for common port types such as SFP, QSFP, Mini-SAS HD, and others. The FPC202 aggregates all low-speed control and I2C signals across two ports and presents a single easy-to-use management interface to the host (I2C or SPI). Multiple FPC202s can be used in high-port-count applications with one common control interface to the host.

The FPC202 is designed to allow placement on the bottom side of the PCB, underneath the press fit connector, to simplify routing. This localized control of the ports’ low-speed signals cuts system bill of materials (BOM) cost by enabling the use of smaller I/O count control devices (FPGAs, CPLDs, MCUs) and by reducing routing layer congestion.

The FPC202 is compatible with standard SFF-8431, SFF-8436, and SFF-8449 low-speed management interfaces, including a dedicated 100/400-kHz I2C interface to each port. Additional general-purpose pins are available to perform functions such as driving port status LEDs or controlling power switches. The LED drivers have convenience features such as programmable blinking and dimming. The interface to the host controller can operate on a separate supply voltage between 1.8 V and 3.3 V to support low-voltage I/Os.

For each port, the FPC202 has a total of four LED drivers, 12 general-purpose I/Os, and two downstream I2C busses. This expanded set of I/Os allows for control of additional components and features within a system. The general-purpose outputs can be used to drive additional LEDs if more than four are required per port.

The FPC202 can pre-fetch data from user-specified registers in each module, making the data readily accessible to the host through a fast I2C (up to 1 MHz) or SPI (up to 10 MHz) interface. In addition, the FPC202 can trigger an interrupt to the host whenever critical, user-configurable events occur associated with any of the ports under its control. This eliminates the need to continuously poll the modules.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

FPC202RHUR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información