INA149AMDREP

ACTIVO

Amplificador diferencial de tensión de modo común alto de producto mejorado | D | 8 | -55 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: V62/12614-01XE Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para INA149-EP

  • Common-Mode Voltage Range: ±275 V
  • Minimum CMRR: 84 dB from –55°C to +125°C
  • DC Specifications:
    • Maximum Offset Voltage: 3500 µV
    • Maximum Gain Error: 0.047%
    • Maximum Gain Nonlinearity: 0.001% FSR at 25°C
  • AC Performance:
    • Bandwidth: 500 kHz
    • Typical Slew Rate: 5 V/µs
  • Wide Supply Range: ±2.0 V to ±18 V
    • Maximum Quiescent Current: 1100 µA
    • Output Swing on ±15-V Supplies: ±13.5 V
  • Input Protection:
    • Common-Mode: ±500 V
    • Differential: ±500 V

Descripción de INA149-EP

The INA149 is a precision unity-gain difference amplifier with a very high input common-mode voltage range. It is a single, monolithic device that consists of a precision op amp and an integrated thin-film resistor network. The INA149 can accurately measure small differential voltages in the presence of common-mode signals up to ±275 V. The INA149 inputs are protected from momentary common-mode or differential overloads of up to
500 V.

In many applications, where galvanic isolation in not required, the INA149 can replace isolation amplifiers. This ability can eliminate costly isolated input side power supplies and the associated ripple, noise, and quiescent current. The excellent 0.0005% nonlinearity and 500-kHz bandwidth of the INA149 are superior to those of conventional isolation amplifiers.

The INA149 is pin-compatible with the INA117 and INA148 type high common-mode voltage amplifiers and offers improved performance over both devices. The INA149 is available in the SOIC-8 package with operation specified over the military temperature range of –55°C to +125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información