INA151BDDFR

ACTIVO

Amplificador diferencial de tensión de modo común alto | DDF | 8 | -55 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDF) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para INA151

  • Wide voltage ranges:
    • Operational common-mode voltage: 4.3V to 110V
    • Reverse protection voltage: Down to −­­85V
    • Differential input voltage: Up to ±5V
  • High precision in high common-mode voltage systems:
    • CMRR: 125dB (minimum) for G=1V/V, 2/3V/V
    • Gain error drift: 2ppm/ºC (maximum)
    • Gain error: ±0.025% (maximum) for G=1V/V, 2/3V/V, 1/2V/V
    • Offset voltage drift: ±0.6µV/ºC (maximum) for G=1V/V
    • Offset voltage: ±900µV (maximum) for G=1V/V
  • Four gain variants:
    • A: G = 1V/V
    • B: G = 2/3V/V
    • C: G = 1/2V/V
    • D: G = 1/4V/V
  • Ultra-high input impedance (minimum of 1MΩ)
  • Enable/Disable Function:
    • Hi-Z output during disable
  • Bandwidth: 620kHz (typical) for G = 1V/V
  • Power supply range:
    • Supply range: 2.7V (±1.35V) to 20V (±10V)
    • Low quiescent current when enabled: 430µA (IQ(VS+) typical), −460µA ((IQ(VS−)typical)
  • Specified temperature range: –40°C to 125°C

Descripción de INA151

The INA151 is a precision difference amplifier with an input common-mode voltage range of up to 110V above negative supply (recommended). The INA151 can accurately measure voltages in the presence of high common-mode voltage with a high common-mode rejection ratio of 125dB minimum and common-mode input impedance of >1.4MΩ and an offset voltage drift of 0.6µV/ºC for gain of 1V/V.

The INA151 is offered in gain options of 1V/V (INA151A), 2/3V/V (INA151B), 1/2V/V (INA151C) and 1/4V/V ( INA151D).

The INA151 has an Enable/Disable (EN) pin that provide a high-impedance output to allow stacking multiple INA151 on the outputs. In many applications this reduces the need for an input multiplexer.

The INA151 is offered in standard 8-pin packages such as SOT-23.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información