INA331IDGKT

ACTIVO

Amplificador de instrumentación CMOS de alimentación única y baja potencia | DGK | 8 | -55 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: INA331IDGKT.B, INA331IDGKTG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA331IDGKR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para INA331

  • DESIGNED FOR LOW COST
  • HIGH GAIN ACCURACY: G = 5, 0.02%, 2ppm/°C
  • GAIN SET WITH EXT. RESISTORS FOR >5V/V
  • LOW OFFSET VOLTAGE: ±250 µV
  • HIGH CMRR: 94dB DC, 50dB at 45kHz
  • LOW BIAS CURRENT: 0.5pA
  • BANDWIDTH, SLEW RATE: 2.0MHz, 5V/µs
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT SWING: (V+)– 0.02V
  • WIDE TEMPERATURE RANGE: –55°C to +125°C
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 490 µA max/chan
  • SHUT DOWN: 0.01 µA
  • MSOP-8 SINGLE AND TSSOP-14 DUAL PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • INDUSTRIAL SENSOR AMPLIFIERS:
        Bridge, RTD, Thermocouple, Position
    • PHYSIOLOGICAL AMPLIFIERS:
        ECG, EEG, EMG
    • A/D CONVERTER SIGNAL CONDITIONING
    • DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS WITH GAIN
    • FIELD UTILITY METERS
    • PCMCIA CARDS
    • AUDIO AMPLIFIERS
    • COMMUNICATION SYSTEMS
    • TEST EQUIPMENT
    • AUTOMOTIVE INSTRUMENTATION

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de INA331

The INA331 and INA2331 are rail-to-rail output, low-power CMOS instrumentation amplifiers that offer wide range, single-supply operation as well as bipolar-supply operation. The INA331 family provides low-cost, low-noise amplification of differential signals with a low quiescent current of 415µA (dropping to 0.01µA when shutdown). Returning to normal operation within microseconds, this INA can be used for battery or multi-channel applications.

Configured internally in a gain of 5V/V, the INA331 offers flexibility in higher gains by choosing external resistors.

The INA331 rejects line noise and its harmonics, because common-mode error remains low even at higher frequencies.

High bandwidth and slew rate makes the INA331 ideal for directly driving sampling Analog-to-Digital (A/D) converters as well as general-purpose applications.

With high precision, low cost, and small packages, the INA331 outperforms discrete designs. They are specified for a wide temperature range of -55°C to +125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA331IDGKR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información