INA600FIDBVR

ACTIVO

Amplif. dif. de tensión de modo común amplia (de 40 V a 85 V) y 40 V con relaciones de aten. fijas | DBV | 6 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para INA600

  • Ultra-high input impedance: >1MΩ
  • Supply range: 2.7V (±1.35V) to 40V (±20V)
  • Input voltage range: (V–) – 40V to (V–) + 85V
  • Precision voltage monitoring in noisy systems:
    • CMRR: 100dB (typical, G = 1/5)
    • Gain error: ±0.01% (typical)
    • Gain drift : ±1ppm/°C (typical)
  • Available gains:
    • INA600A: 1/5
    • INA600B: 1/10
    • INA600C: 1/12
    • INA600D: 1/18
    • INA600E: 1/24
    • INA600F: 1/36
  • –3dB bandwidth: ≥200kHz
  • Drives 400pF with ≤20% overshoot (typical)
  • Low quiescent current: 65µA (typical)
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C

Descripción de INA600

The INA600 is a voltage-sensing difference amplifier with precision matched resistors that offer attenuating gain options. The precision matched integrated resistors saves BOM costs and board space by removing the need for precise and low tolerance external resistors.

The INA600 offers high input impedance of >1MΩ and low quiescent current of 65µA. The device can handle up to –40V to +85V of input voltage, attenuate the voltage down with great accuracy, and interface the voltage to the low voltage ADC while rejecting any common-mode errors such as ground bounce, switching ripples, AC mains and so forth. The device achieves a maximum gain error of ±0.05%, and a maximum gain drift of 5ppm/°C along with 89dB of minimum common-mode rejection ratio (G = 1/5).

This combination of specifications makes the INA600 a great choice for a variety of level translation, differential to single-ended applications, including any voltage monitoring of batteries or power rails. The INA600 interfaces directly to low-speed, analog-to-digital converters (ADC) and therefore is an excellent choice for replacing discrete implementation of difference amplifiers built with commodity amplifiers and discrete resistors. The INA600 is offered in standard 6-pin SOT-23 and SC70 packages.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información