6-pin (NGG) package image

LM71CISD/NOPB ACTIVO

Sensor de temperatura de ±1.5 °C con interfaz SPI

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LM71CISD/NOPB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (NGG) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para LM71

  • LM71Q is AEC-Q100 Grade 0 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow
  • 5-Pin SOT-23 Package or 6-Pin No-Pull-Back WSON Package
  • Operates Over a Full −40°C to +150°C Range
  • SPI and MICROWIRE Bus Interface
  • Key Specifications:
    • Supply Voltage: 2.65V to 5.5V
    • Supply Current
      • Operating: 300 µA (typ)
      • 550 µA (max)
    • Temperature Accuracy
      • −10°C to +65°C: ±1.5°C (max)
      • −40°C to 150°C: +3/− 2°C (max)
    • Temperature Resolution: 31.25 m°C

Descripción de LM71

The LM71 is a low-power, high-resolution digital temperature sensor with an SPI and MICROWIRE compatible interface, available in the 5-pin SOT-23 or the 6-pin WSON (no pull back) package. The host can query the LM71 at any time to read temperature. Its low operating current is useful in systems where low power consumption is critical.

The LM71 has 13-bit plus sign temperature resolution (0.03125°C per LSB) while operating over a temperature range of −40°C to +150°C.

The LM71’s 2.65V to 5.5V supply voltage range, fast conversion rate, low supply current, and simple SPI interface make it ideal for a wide range of applications. The LM71Q is available in the 5-lead SOT-23 package only.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información