LMP2012MM/NOPB

ACTIVO

Amplificador operacional doble de alta precisión con salida de carril a carril | DGK | 8 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LMP2012MM/NOPB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para LMP2012

    (For VS = 5 V, Typical Unless Otherwise Noted)

  • Low Ensured VOS Over Temperature 60 µV
  • Low Noise with No 1/f 35nV/√Hz
  • High CMRR 130 dB
  • High PSRR 120 dB
  • High AVOL 130 dB
  • Wide Gain-Bandwidth Product 3 MHz
  • High Slew Rate 4 V/µs
  • Low Supply Current 930 µA
  • Rail-to-Rail Output 30 mV
  • No External Capacitors Required

Descripción de LMP2012

The LMP201x series are the first members of TI’s new LMP™ precision amplifier family. The LMP201x series offers unprecedented accuracy and stability in space-saving miniature packaging, offered at an affordable price. This device utilizes patented auto-zero techniques to measure and continually correct the input offset error voltage. The result is an amplifier which is ultra-stable over time and temperature. It has excellent CMRR and PSRR ratings, and does not exhibit the familiar 1/f voltage and current noise increase that plagues traditional amplifiers. The combination of the LMP201x characteristics makes it a good choice for transducer amplifiers, high gain configurations, ADC buffer amplifiers, DAC I-V conversion, and any other 2.7-V to 5-V application requiring precision and long term stability.

Other useful benefits of the LMP201x are rail-to-rail output, a low supply current of 930 µA, and wide gain-bandwidth product of 3 MHz. These versatile features found in the LMP201x provide high performance and ease of use.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información