LMP2012WGLQMLV

ACTIVO

Amp. operacional doble, alta precisión, salida de carril a carril, tolerancia a la radiación. certif. QML-V | NAC | 10 | -55 to 125

ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Igual que: 5962L0620601VZA, LMP2012WGLQMLV.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962L0620601VZA ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 54 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 100u | — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
LMP2012WGLQMLV.A ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 54 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 100u | — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Space
RoHS No
REACH Affected
Acabado de plomo / material de la bola SnPb
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines CFP (NAC) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 54 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para LMP2012QML-SP

  • Total Ionizing Dose 50 krad(Si)
  • ELDRS Free 50 krad(Si)
  • TCVIO Temperature Sensitivity (Typical) 0.015 µV/°C


  • (For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted)

  • Low Ensured VIO over Temperature 60 µV
  • Low Noise with no 1/f 35nV/√Hz
  • High CMRR 90 dB
  • High PSRR 90 dB
  • High AVOL 85 dB
  • Wide Gain-Bandwidth Product 3MHz
  • High Slew Rate 4V/µs
  • Rail-to-Rail Output 30mV
  • No External Capacitors Required

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMP2012QML-SP

The LMP2012 offers unprecedented accuracy and stability. This device utilizes patented techniques to measure and continually correct the input offset error voltage. The result is an amplifier which is ultra stable over time and temperature. It has excellent CMRR and PSRR ratings, and does not exhibit the familiar 1/f voltage and current noise increase that plagues traditional amplifiers. The combination of the LMP2012 characteristics makes it a good choice for transducer amplifiers, high gain configurations, ADC buffer amplifiers, DAC I-V conversion, and any other 2.7V-5V application requiring precision and long term stability.

Other useful benefits of the LMP2012 are rail-rail output, low supply current of 930 μA, and wide gain-bandwidth product of 3 MHz. These extremely versatile features found in the LMP2012 provide high performance and ease of use.

The QMLV version of the LMP2012 has been rated to tolerate a total dose level of 50krad/(Si) radiation by test method 1019 of MIL-STD-883.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962L0620601VZA ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 54 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 100u | — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
LMP2012WGLQMLV.A ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 54 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 100u | — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información