LP211D

ACTIVO

Comparador diferencial estroboscópico de baja potencia, temperatura extendida | D | 8 | -25 to 85

Igual que: LP211D.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP211DR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -25 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para LP211

  • Low Power Drain . . . 900 µW Typical With 5-V Supply
  • Operates From ±15 V or From a Single Supply as Low as 3 V
  • Output Drive Capability of 25 mA
  • Emitter Output Can Swing Below Negative Supply
  • Response Time . . . 1.2 µs Typ
  • Low Input Currents:
           Offset Current ...2 nA Typ
           Bias Current . . . 15 nA Typ
  • Wide Common-Mode Input Range:
    • –14.5 V to 13.5 V Using ±15-V Supply
  • Same Pinout as LM211, LM311
  • Designed To Be Interchangeable With Industry Standard LP311

Descripción de LP211

The LP211 and LP311 devices are low-power versions of the industry-standard LM211 and LM311 devices. They take advantage of stable, high-value, ion-implanted resistors to perform the same function as the LM311 series, with a 30:1 reduction in power consumption but only a 6:1 slowdown in response time. They are well suited for battery-powered applications and all other applications where fast response times are not needed. They operate over a wide range of supply voltages, from ±18 V down to a single 3-V supply with less than 300-µA current drain, but are still capable of driving a 25-mA load. The LP211 and LP311 are quite easy to apply free of oscillation if ordinary precautions are taken to minimize stray coupling from the output to either input or to the trim pins. In addition, offset balancing is available to minimize input offset voltage. Strobe capability is also provided to turn off the output (regardless of the inputs) by pulling the strobe pin low.

The LP211 is characterized for operation from –25°C to 85°C. The LP311 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP211DR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información